High-Pressure Flood Coolant (HIGH PRESSURE COOL)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


高圧フラッドクーラント

    CNY限定
  • 定容量形ギアポンプは、最大14 gpm(53 L/min)の流量を供給します
  • スピンドルで最大60 psi(4バール)のクーラント圧力を供給します
  • 深いポケットから切粉を取り除き、再切断を防止
  • 深穴ボーリングのためのクーラント流量の増加 
  • 材料の加工硬化を減らし、工具寿命を延長
  • 切粉を除去することにより、表面仕上げを向上

工具の早期故障の最大の原因はチップの再切削によるものです。当社の高圧フラッドポンプは、より高い圧力で切削ゾーンに最大45%増しでクーラントを供給し、チップや削りくずを洗い流します。効率を最大化するために、当社のマルチノズルフラッドクーラントリングを介して大量の高圧クーラントが供給されます。

注意:この装置は高圧でスパーギア駆動システムを採用しているため、標準のフラッドクーラントシステムより音が大きくなります。期待通りの働きをします。

注記:補助クーラントフィルター(ACF)オプションとの互換性はありません。

  • オプション情報

文書

これらの機械で使用可能

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です