Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Podajalec palic za CL-1

    SAMO CNY
Uporabljajte svoj CL-1 brez nadzora
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Povečajte proizvodnjo in avtomatizirajte proizvodnjo majhnih delov na vaši stružnici CL-1 Chucker s tem v celoti integriranim pnevmatskim podajalcem palice. Podajalec palic za CL-1 samodejno nalaga palice s premerom od 0,25" do 1" (6,4–25,4 mm) in dolžino do 40" (1 meter) za razširjene proizvodne serije in obratovanje brez nadzora. Hitrost vretena je omejena na 3000 rpm pri uporabi podajalca palic.

POZOR: Podajanje materiala z majhnim premerom v poljuben podajalnik palic je lahko zahtevna naloga in lahko zahteva prilagajanje rezalnih parametrov ter vpenjanje obdelovanca za doseganje želene kvalitete dela. Upogljive palice majhnega premera lahko “opletajo,” celo pri manjših hitrostih struženja, kar lahko zmanjša natančnost in vpliva na finish površine.

  • Vmesnik v krmilju Haas, ki je preprost za uporabo
  • Enostaven postopek nalaganja palic
  • Kompaktna, učinkovita dodatna oprema za avtomatizacijo

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.