MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

CL-1 -tankolaite

    VAIN CNY
Käytä CL-1:a valvomattomana
  • Yleistä
  • Lähetä tietoa

Tehosta läpimenoa ja automatisoi pienten osien tuotanto CL-1-istukkasorvissasi tämän täysin integroidun pneumaattisen tankolaitteen avulla. CL-1-mallin tankolaite lataa automaattisesti halkaisijaltaan 6,4–25,4 mm (0,25"–1") ja pituudeltaan 1 m (40") tankoja, jolloin tuotanto voi toimia pidempään miehittämättömänä. Karanopeus on rajoitettu 3 000 rpm:ään, kun tankolaite on käytössä.

HUOMIO: Pienikokoisen materiaalin ajaminen missä tahansa tankosyöttölaitteessa voi olla vaikeaa, ja se voi vaatia lastuamisparametrien ja työkappaleen kiinnityksen säätämistä vaaditun laadun saavuttamiseksi. Pienet halkaisijat, taipuisat tangot voivat "ponnahtaa" jopa hitaallakin sorvausnopeudella, mikä voi vähentää tarkkuutta ja vaikuttaa pinnan viimeistelyyn.

  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä Haas-ohjauksessa
  • Helppo tangon latausmenetelmä
  • Kompakti ja tehokas automaatiolisävaruste

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.