MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

CL-1 봉재 이송장치

    CNY 전용
CL-1 자동 작동하기
  • 개요
  • 정보 전송

완전히 통합된 공압 봉재 이송장치가 부착된 귀하의 CL-1 척커 선반에서 생산량을 높이고 소형 공작물 생산을 자동화합니다. CL-1용 봉재 이송장치는 확장된 생산 운용 및 자동 조작을 위해 최대 40"(1m) 길이에 지름 0.25"~1"(6.4~25.4mm)의 환봉을 자동으로 적재합니다. 스핀들 회전수는 봉재 이송장치를 사용할 때 3000rpm으로 제한됩니다.

주의: 봉재 이송장치에서 작은 지름의 피삭재를 가동하는 것은 어려운 응용 작업일 수 있으며, 필요한 공작물 품질을 얻기 위해서는 절삭 파라미터와 공작물 고정장치를 조정해야 할 수 있습니다. 작은 지름의 연성 환봉은 느린 터닝 속도에서도 “휙” 움직일 수 있는데, 이로 인해 정확도가 떨어지고 표면 정삭에 영향을 미칠 수 있습니다.

  • Haas 제어에서 사용하기 쉬운 인터페이스
  • 간단한 환봉 적재 절차
  • 단편하고 효율적인 자동화 부속장치

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.