Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

CL-1バーフィーダー

    CNY限定
CL-1を自動で運転
  • 概要
  • 情報を送信

完全統合空圧バーフィーダーを使って、お使いのCL-1チャッカー旋盤の生産量と自動小型部品生産をアップしましょう。CL-1用バーフィーダーが、最大40"(1メートル)、直径0.25"~1"(6.4~25.4mm)のバーを自動的に積載し、長時間の無人運転を実現します。本バー送り機を使う際にはスピンドル速度は3,000rpmに制限されます。

要注意:バー送り機で直径が小さい材料を使用することは困難な場合があり、必要なパーツ品質を得るために、切削パラメータと保持具の調整が必要になることがあります。直径が小さく柔軟なバーは、回転速度が低い場合でも、「むち」のようになり、精度を低下させ、表面仕上げに影響を与える可能性があります。

  • Haas制御の使いやすいインターフェース
  • シンプルなバー積載手順
  • コンパクトで効率の良いオートメーション付属品