Bar Feeder for the CL-1 (BARFEEDER CL)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

CL-1 送料器

    仅人民币
无人值守也能运行 CL-1
  • 概览
  • 发送信息

通过这款全集成气动棒材送料器,可提高 CL-1 紧凑型车床的加工范围,并实现小部件生产自动化。我们更长的 CL-1 送料器可自动装载直径为 0.25" 至 1"(6.4 – 25.4 毫米)、长度为 40"(1 米)的棒材,以延长生产 运行时间和无人看守操作时间。使用棒料送料器,主轴转速仅限于 3000 rpm。

注意:在任何送料器中运行小直径材料都是一项困难的应用,可能需要调整切割参数和工件夹具以获得所需的零件质量。即使在较慢的车削加工速度下,小直径的柔性棒料也可能“摆动”,这会降低精度并影响表面光洁度。

  • Haas 控制系统中的易用接口
  • 简单的棒料装载程序
  • 紧凑、高效的自动化配件