Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Extended Tool Pocket (ETP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Povečani žepi orodja

    SAMO CNY
Zagotavljajo odmik za dolga orodja
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Ti povečani žepi orodja v vpenjalni glavi zagotavljajo odmik za dolge vrtalnike ali orodja za notranje struženje, kadar je revolver najbliže vpenjalni glavi (tj. pri maksimalnem hodu Z-osi). Maksimalna dopustna dolžina orodja se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca in dele. Opomba: Globina žepa ST-40/40L/45/45L je enaka 33" (838 mm); globina žepa ST-50/55 je enaka 25" (635 mm).

  • Zagotavlja odmik za vrtalnike ali orodja za notranje struženje do dolžine 33" (838 mm) pri ST-40/40L/45/45L oziroma 25" (635 mm) pri ST-50 in ST-55
  • Zahtevano za vse aplikacije, pri katerih vrtalniki ali orodja za notranje struženje presegajo dolžino 15" (381 mm), uporabljajo pa se tudi kratka orodja
  • Vsa dolga orodja je treba pritrditi na eno stran revolverja
  • Maksimalna dopustna dolžina orodja se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca in dele

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.