Extended Tool Pocket (ETP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

延長工具ポケット

    CNY限定
長い工具に対応するクリアランスを提供
  • 概要
  • 情報を送信

この延長工具ポケットは、タレットがチャックに最も接近する際(Z軸最大移動時)に、長いドリルやボーリングバーに対応するクリアランスを提供します。最大対応工具長は保持具や部品によって異なります。注記:ST-40/40L/45/45Lポケットの深さは33"(838mm)です。ST-50/55ポケットのポケットの深さは25"(635mm)です。

  • ST-40/40L/45/45Lでは最大33"(838mm)、ST-50 および ST-55では最大25"(635mm)までのドリルまたはボーリングバーにクリアランスを提供
  • ドリルまたはボーリングバーが15"(381mm)を超えるすべてのアプリケーションに必要で、短い工具も使用可
  • 長い工具はすべてタレットの片側に取付ける必要があります
  • 最大適用工具長は保持具や部品によって異なります