Extended Tool Pocket (ETP)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

加长刀套

    仅人民币
为长刀具加长空间
  • 概览
  • 发送信息

这款安装在舱壁上的加长刀套在离卡盘最近(即具有最大 Z 轴行程)的刀塔上为长钻杆或镗杆加长空间。最大允许刀具长度将依据工件夹具和部件有所不同。说明:ST-40/40L/45/45L 刀套深度等于 33" (838 毫米);ST-50/55 刀套深度等于 25" (635 毫米)。

  • 在 ST-40/40L/45/45L 上提供长达 33" (838 毫米) 的钻杆或镗杆空间,或在 ST-50 和 ST-55 上提供长达 25" (635 毫米) 的空间
  • 钻杆或镗杆长度超过 15" (381 毫米),同时还是用短刀具的所有应用都必须配备
  • 所有长刀具都必须安装到刀塔的一侧
  • 最大允许刀具长度将根据工件夹具和部件有所不同