Extended Tool Pocket (ETP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

연장형 공구 포켓

    CNY 전용
긴 공구에 안전거리 제공
  • 개요
  • 정보 전송

격벽 내의 이 연장형 공구 포켓은 터렛이 척에 가장 가까이 있을 때(예, 최대 Z-축 이동거리) 긴 드릴과 보링 바에 안전거리를 제공합니다. 최대 허용 공구 길이는 워크홀딩 및 공작물에 따라 상이합니다. 참고: ST-40/40L/45/45L 포켓 깊이는 33"(838mm), ST-50/55 포켓 깊이는 25"(635mm)입니다.

  • ST-40/40L/45/45L은 최고 33"(838mm), ST-50 및 ST-55는 25"(635mm)까지 드릴 및 보링 바에 안전거리 제공
  • 길이가 15"(381mm) 이상인 드릴 또는 보링 바가 있는 모든 응용장치에 필요하며 짧은 공구에도 사용 가능
  • 모든 긴 공구는 터렛의 한 면에 장착되어야 함
  • 최대 허용 공구 길이는 워크홀딩 및 공작물에 따라 상이함

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.