Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
8-Station Tool Turret (ATT8)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Menjalec orodij z 8 postajami

    SAMO CNY
Samodejno indeksiranje spodbudi produktivnost in omogoči obratovanje brez nadzora
  • 8 Postaje
  • Vrstna postavitev TIP
  • Informacije o opcijah

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Avtomatski revolver z 8 postajami; uporablja stružno orodje 1/2" ali 12 mm (odvisno od konfiguracije stroja).

  • Samodejno izvede indeksiranje orodja za obratovanje brez nadzora
  • Sprejme več različnih orodij v eni postaji, da skrajša čas indeksiranja
  • Poveča učinkovitost upravljavca z odpravo ročnih menjav orodja
  • Vključen je osnovni komplet držal orodij

OPOMBA: Ko je revolver z 8 postajami nameščen na TL-1/P ali TL-2/P, je največji premer obračanja določen s hodom osi X in lokacijo držala orodja. Maksimalna dolžina obračanja je določena z dolžino držala orodja.

     • Največji premer obračanja: Razlikuje se glede na nastavitev in lokacijo držala orodja
     • Največja dolžina obračanja: 1,65" (42 mm) s standardnim držalom orodja

SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.