My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
8-Station Tool Turret (ATT8)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


8-Stationen-Werkzeugrevolver

    NUR CNY
Automatisches Schalten steigert die Produktivität und ermöglicht mannlosen Betrieb
  • 8 Stationen
  • Gang TYP
  • Option-Info

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Automatischer Revolver mit 8 Werkzeugstationen; verwendet 1/2-Zoll- oder 12-mm-Drehwerkzeuge (je nach Maschinenkonfiguration).

  • Automatisches Schalten für mannlosen Betrieb
  • Aufnahme mehrerer Werkzeuge in einer Station zur Eliminierung der Indexierzeit
  • Erhöht die Effizienz des Bedieners durch Wegfall manueller Werkzeugwechsel
  • Inklusive Basis-Werkzeughalter-Satz

HINWEIS: Wenn der 8-Stationen-Revolver auf einer TL-1/P oder TL-2/P installiert ist, wird der maximale Drehdurchmesser durch den Verfahrweg der X-Achse und die Position des Werkzeughalters bestimmt. Die maximale Drehlänge wird durch die Länge des Werkzeughalters bestimmt.

     • Max. Drehdurchmesser: Variiert je nach Einrichtung und Position des Werkzeughalters
     • Max. Drehlänge: 1,65" (42 mm) mit Standard-Werkzeughalter

SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.