8-Station Tool Turret (ATT8)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


8ステーション工具タレット

    CNY限定
自動インデクサにより生産性が向上し、無人運転が可能
  • 8 ステーション
  • ギャング タイプ
  • オプション情報

概要

文書

これらの機械で使用可能

8ステーション付き自動工具タレットでは、1/2"(12mm)のターニング工具を使用します(機械の構成によって異なります)。

  • 無人運転用自動工具インデクサ
  • 1つのステーションで複数のツールを受け入れて、インデックス時間を排除
  • 手動の工具交換を排除することでオペレーターの効率を向上
  • 基本的な工具ホルダキット付き

注記:TL-1/PまたはTL-2/Pに8ステーションタレットが搭載されている場合、最大旋削径はX軸の移動量と工具ホルダの位置によって決まります。最大旋削長は工具ホルダの長さによって決まります。

     • 最大旋削径:セットアップと工具ホルダの位置によって異なります
     • 最大旋削長:標準工具ホルダの使用時で1.65"(42mm)

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。