8-Station Tool Turret (ATT8)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


8-스테이션 공구 터렛

    CNY 전용
생산성을 높이고 무인 조작을 가능하게 하는 자동 인덱싱
  • 8 스테이션
  • 갱 유형
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

8-스테이션 자동 공구 터렛, 1/2" 또는 12mm 터닝 공구 사용(기계 구성에 따라 달라짐).

  • 무인 가동을 위한 공구 인덱싱 자동화
  • 하나의 스테이션에 다수의 공구를 수용하여 인덱싱 시간 제거
  • 수동 공구 교환을 제거하여 작업자 효율 향상
  • 기본 공구 홀더 키트 포함

참고: TL-1/P 또는 TL-2/P에 8-스테이션 터렛을 설치하는 경우 최대 터닝 직경은 X축 이동거리 및 공구 홀더 위치에 의해 결정됩니다. 최대 터닝 길이는 공구 홀더의 길이에 의해 결정됩니다.

     • 최대 터닝 직경: 설치 및 공구 홀더 위치에 따라 다름
     • 최대 터닝 길이: 표준 공구 홀더 포함 1.65"(42mm)

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.