8-Station Tool Turret (ATT8)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


8 刀位刀塔

    仅人民币
自动分度显著提高生产力,容许无人看守操作
  • 8 刀位
  • Gang 类型
  • 选项信息

概览

文档

可用于这些机床

8 位自动刀塔;使用 1/2" 或 12 mm 车刀(取决于机床配置)。

  • 刀具自动分度,容许无人看守操作
  • 接受多个刀具在同一刀位,以消除分度时间
  • 消除手动换刀操作,提高操作人员工作效率
  • 包括基本刀座组件

说明:当 8 刀位刀塔安装在 TL-1/P 或 TL-2/P 上时,最大车削直径由 X 轴行程和刀座位置确定。最大车削长度由刀座长度决定。

     • 最大车削直径:因设置和刀座位置而异
   • 最大车削加工长度:1.65 英寸(42 毫米),带标准刀座

服务手册
适用于以下机床设备