Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Tool

1

Namestite orodje za križanje B-osi in C-osi:

Os C pomaknite na 0°.

Pritisnite[EMERGENCY STOP].

Očistite mizo.

Vodite gred adapterja [1], medtem ko ga počasi spuščate v sredinsko izvrtino.

Adapter pritrdite na mizo z (2) vijakoma [4] in (2) T-maticami.

Pritrdite vrstico za poravnavo [2] na adapter z (3) vijaki [3].

Zavijte (3) vijake, da omogočite nastavitve v naslednjem koraku.

2

Poravnajte orodje za križišče B / C z osjo C:

Postavite indikator na sprednjo stran centrirnega droga v bližini podnožja.

Sprostite . Pritisnite [RESET] , da počistite morebitne alarme.

Pomikajte se med orodjem na X osi, da bi našli visoko točko.

Nastavite indikator na 0.

Os C pomaknite za 360°.

Z gumijastim ročajem rahlo tapnite podnožje, da prilagodite radialno napako na centrirnem drogu.

Opomba: Prilagodite centrirni drog na polovico izmerjene napake, ker merite napako premera.

Os C pomaknite za 360°.

Če je pravilno nastavljena, je napaka radija manjša od 0,0002" (0,005 mm).

3

Preverite križišče B/C:

Indikator [1] centrirajte na sprednji strani centrirnega droga blizu vrha valja.

Pomikajte se med orodjem na X osi, da bi našli visoko točko.

Ničlirajte indikator.

Os C pomaknite za 360°.

Za prilagoditev izteka zasukajte (3) vijake [2] na centrirnem drogu.

Os C pomaknite za 360°.

Če je pravilno nastavljena, je napaka radija manjša od 0,0002" (0,005 mm).

Ponovite 2. korak in preverite, ali se poravnava ni spremenila.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.