UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Tool

1

B축 및 C축 교차 도구를 설치합니다.

C축을 0°로 조그합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누르십시오.

테이블을 청소하십시오.

중앙 보어 안으로 천천히 내려 놓으면서 어댑터[1]의 샤프트를 안내합니다.

(2)개의 나사[4] 및 (2)개의 T- 너트로 테이블에 어댑터를 연결하십시오.

(3)개의 나사[3]를 사용하여 정렬봉[2]을 어댑터에 연결하십시오.

다음 단계에서 조정할 수 있도록 (3)개의 나사를 끼웁니다.

2

B/C 교차 도구를 C축에 정렬하십시오.

받침대 근처의 정렬봉의 앞면에 표시기를 놓습니다.

[EMERGENCY STOP]을 해제합니다. 경보를 해제하려면 [RESET] 을 누릅니다.

하이 스팟을 찾으려면 X축의 공구를 조그합니다.

표시기를 0으로 설정합니다.

C축을 360° 조그합니다.

고무 망치로 받침대를 가볍게 두드려 정렬봉의 반경 오차를 조정하십시오.

참고: 직경 오차를 측정하고 있으므로 정렬봉을 측정 오차의 절반으로 조정하십시오.

C축을 360° 조그합니다.

올바르게 조정하면 반경 오차가 0.0002보다 작습니다"(0.005mm).

3

B/C 교차점을 확인하십시오.

표시기[1]를 실린더의 상단 근처에서 정렬봉의 앞면 중앙으로 배치합니다.

하이 스팟을 찾으려면 X축의 공구를 조그합니다.

표시기를 영(0)으로 설정합니다.

C축을 360° 조그합니다.

정렬봉에서 (3)개의 나사[2]를 돌려 흔들림을 조정합니다.

C축을 360° 조그합니다.

올바르게 조정하면 반경 오차가 0.0002보다 작습니다"(0.005mm).

2단계를 반복하고 정렬이 변경되지 않았는지 확인합니다.