Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Restore Axis Position on Power Up

Servisna domača stran Servisno opozorilo/novice Obnovi položaj osi ob vklopu
1. december, 2022 Obnovi položaj osi ob vklopu

 Upoštevajte, da prikazane informacije morda niso aktualne in veljavne. Informacije o servisu se lahko spremenijo.

Stroji z različico programske opreme 100.21.000.1000  in novejšimi bodo imeli naslednje vedenje pri vklopu.

  • ST-10/15 izdelan 1. 8. 2022 in novejši.

Če je bil stroj vrnjen v ničelno točko in so bile vse osi postavljene v položaj Home (referenčna točka). Če zunanje sile ne povzročajo gibanja osi, ko je stroj izklopljen. Ob vklopu se bo stroj štel za ničnega in osi stroja ne bo treba vračati v ničelno točko.

Korak za pritisniti [POWER UP] bo imel zeleno kljukico[1] na strani za zagon Haas. Ko odprete vrata in sprostite zaustavitev v sili ter pritisnete [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] ali [ZERO RETURN] [ALL] , se ne prikaže nič.

Če osi stroja niso v referenčni pozicije in so pritisnjene [POWER UP] ali [ZERO RETURN] [ALL] se prikaže pojavno okno, osi stroja pa imajo zelene kontrolne oznake[3], kar kaže, da osi ni treba namestiti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.