Restore Axis Position on Power Up

서비스 홈 서비스 경고/뉴스 전원을 켤 때 축 위치 복원
2022년 12월 1일 전원을 켤 때 축 위치 복원

 표시된 정보는 최신 정보가 아니며 유효하지 않을 수 있습니다. 서비스 뉴스 정보는 변경될 수 있습니다.

소프트웨어 버전이 100.21.000.1000 이상인 시스템은 전원을 켤 때 다음과 같은 동작합니다.

  • 2022년 8월 1일 이후 제작 ST-10/15.
  •   

기계가 영점 복귀되고 모든 축이 원점 복귀된 경우. 기계의 전원이 꺼졌을 때 외력에 의한 축의 움직임이 없는 경우. 전원을 켜면 기계는 자체적으로 영점 조정된 것으로 간주하고 기계 축을 영점 복귀할 필요가 없습니다.

[POWER UP] 누르기 단계는 Haas 시작 페이지에서 녹색 확인 표시가 나타납니다.[1]   도어를 순환하고 비상 정지를 해제한 후 [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP]을(를) 누르거나 [ZERO RETURN] [ALL]을(를) 누르면 아무것도 표시되지 않습니다.

기계 축이 원점에 있지 않고 [POWER UP]을(를) 누르거나 [ZERO RETURN] [ALL]을(를) 누르면 팝업이 표시되고 기계 축에 녹색 확인 표시[3]가 나타납니다. 이는 축이 원점으로 돌아갈 필요가 없음을 나타냅니다.