MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Atölye Ekipmanı
  2. Haas Testereler

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Otomatik Şerit Testere, 12,6" x 12,6" kesme kapasitesi, CE

Otomatik metal kesmenin zorlu taleplerini karşılamak için tasarlanan Haas HAB3232-CE Otomatik Şerit Testere ile atölye üretkenliğini ve hassasiyetini artırın. Hassasiyet için tasarlanan şerit testeremiz, çelikten alüminyuma kadar çeşitli metallerde pürüzsüz, temiz kesimler sağlar. HAB3232-CE aynı çevrimde farklı uzunlukları kesebilir ve ekstra verimlilik için çubuk istifleme özelliğine sahiptir.

Sezgisel kontrol paneline sahip HAB3232-CE, kullanıcı dostu kullanım sunar. Testerenin kendi ilerleme hızını belirlemesine izin vermek için Yapay Zeka Modunu kullanın veya ince ayarlamalar yapmak ve hangi ilerleme hızının en iyi şekilde çalıştığını belirlemek için ayar tekerleğini kullanın.

Tam CE güvenlik kontrolleri ve koruma içerir.

  • Maksimum kesme yüksekliği – 12,6" (320 mm)
  • Maksimum kesme genişliği – 12,6" (320 mm)
  • Yapay zeka modu
  • Tekerlek ayarlanabilir ilerleme hızı
  • Hidrolik bıçak gerginliği
  • Otomatik talaş konveyörü
  • Çubuk istifleme özelliği
  • Manuel ve otomatik modlar
  • Birden fazla iş için bellek
  • Tam CE güvenlik kontrolleri ve koruma

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

HAB3232-CE

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    • Konfigürasyon
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Ürün Garantisi

    STANDART KONFİGÜRASYON

    DIŞ KORUMA

    CE Standart Güvenlik Koruması

    ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

    CE Elektrik Güvenliği
    Kapı Aç Otomatik Kapanma 
    Ana Tahrik Sabit Mıknatıslı Motor

    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Hidrolik Bıçak Gerginliği
    Otomatik Talaş Konveyörü (spiral tip)
    Elektrikli Fırça
    İç Yuva Klamplama Sistemi

    MALZEME BESLEME

    2 Metre Güçsüz Silindir Tabla

    MEKANİK YAPI

    Ana Tahrik Hassas Dişli Redüktörü
    Bölünmüş Ön Mengene
    Manuel Kılavuz Kolu Hareketi

    Teknik Özellikler SAE Metrik
    Kesme Kapasitesi Yuvarlak 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Kesme Kapasitesi Kare 12,6" G x 12,6" Y 320 x 320 mm
    Paket Kesme Aralığı 12,6" G x 7,5" Y" 320 x 191 mm
    Kalıntı Uzunluğu 9,0"  229 mm
    Tek Besleme Hareketi 19,7" 500 mm
    Tek Besleme Hassasiyeti 0,007" 0,18 mm
    Testere Bıçağı Boyutu 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Kesme Hızı 32,8-262,5 fpm 10-80 m/dk
    Testere Kanadı Motoru 6,7 hp 5 kW
    Hidrolik Motor 1 hp 0,75 kW
    Soğutma Sıvısı Pompası Motoru 0,12 hp 0,09 kW
    Hidrolik Yağ Kapasitesi 15,8 galon 60 litre
    Kesme Yağı Kapasitesi 23,7 galon 90 litre
    Zemin Alanı 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Makine Ağırlığı ≈4365 lb ≈1980 kg
    Yatak Yüksekliği 26,2" 665 mm
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 11 A 11 A
    Nakliye Boyutları [U x G x Y] 92,9 inç x 88,6 inç x 82,7 inç  2360 x 2250 x 2100 mm
    Nakliye Ağırlığı 4960 lb 2250 kg

    TEKNİK BELGELER

    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Yerleşim Çizimi
    • Kurulum
    • Operatör El Kitabı
    • ÜRÜN GARANTİSİ

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Ürün Garantisi - 6 Ay

    Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 6 aylık parça garantisi ve desteği içerir. Yerinde kurulum, eğitim, servis işçiliği ve seyahat ücretleri uygulanacaktır. Bölgenizdeki Haas Fabrika Satış Mağazası ile bağlantıya geçin. 

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.