My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Équipement d’atelier
  2. Scies Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Scie à ruban automatique Haas, capacité d’usinage de 12,6" x 12,6", CE

Améliorez la productivité et la précision de l’atelier avec la scie à ruban automatique Haas HAB3232-CE, conçue pour répondre aux exigences strictes de l’usinage automatique du métal. Fabriquée pour plus de précision, notre scie à ruban permet des coupes lisses et propres sur une grande variété de métaux, de l’acier à l’aluminium. Le modèle HAB3232-CE peut couper différentes longueurs dans le même cycle, et a une capacité d’empilage de barres pour une efficacité supplémentaire.

L’HAB3232-CE offre un fonctionnement convivial avec un panneau de commande intuitif. Utilisez le mode IA pour permettre à la scie de déterminer sa propre vitesse d’avance, ou utilisez la roue d’ajustement pour faire des ajustements précis et déterminer quelle vitesse d’avance fonctionne le mieux.

Elle est équipée des protections et des contrôles de sécurité CE complets.

  • Hauteur de coupe maximale – 12,6" (320 mm)
  • Largeur de coupe maximale – 12,6" (320 mm)
  • Mode IA
  • Vitesse d’avance réglable de la roue
  • Tension de lame hydraulique
  • Convoyeur automatique de copeaux à vis sans fin
  • Capacité d’empilement de barres
  • Modes manuel et automatique
  • Mémoire pour plusieurs tâches
  • Protections et contrôles de sécurité CE complets

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

HAB3232-CE

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    PROTECTION EXTÉRIEURE

    Protection de la sécurité standard CE

    CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

    Sécurité électrique CE
    Mise hors tension automatique ouverture de porte 
    Moteur à aimant permanent à entraînement principal

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Tension de lame hydraulique
    Convoyeur automatique de copeaux (type spirale)
    Brosse électrique
    Système de serrage imbriqué

    ALIMENTATION EN MATIÈRE

    Table à rouleaux non motorisés de 2 mètres

    STRUCTURE MÉCANIQUE

    Réducteur d’engrenage de précision d’entraînement principal
    Étau avant modulaire
    Mouvement manuel du bras de guidage

    Spécifications SAE Unité métrique
    Capacité d’usinage ronde 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Capacité d’usinage carrée 12,6" L x 12,6" H 320 x 320 mm
    Plage de coupe en paquet 12,6" L x 7,5" H" 320 x 191 mm
    Longueur restante 9,0"  229 mm
    Course de piston d’alimentation unique 19,7" 500 mm
    Précision d’alimentation unique 0,007" 0,18 mm
    Taille de la lame de scie 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Vitesse de coupe 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
    Moteur de lame de scie 6,7 hp 5 kW
    Moteur hydraulique 1 hp 0,75 kW
    Moteur pompe d’arrosage 0,12 hp 0,09 kW
    Capacité d’huile hydraulique 15,8 gal 60 litres
    Capacité en huile de coupe 23,7 gal 90 litres
    Espace au sol 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Poids de la machine ≈4 365 lb ≈1 980 kg
    Hauteur du banc 26,2" 665 mm
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 380 V CA à 50 Hz 380 V CA à 50 Hz
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 11 A 11 A
    Dimensions de transport (L x l x h) 92,9 po x 88,6 po x 82,7 po  2360 x 2250 x 2100 mm
    Poids d’expédition 4 960 lb 2 250 kg

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Schéma
    • installation
    • Manuel d’utilisation
    • GARANTIE PRODUIT

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 6 mois

    Ce produit comprend 6 mois de garantie couvrant les pièces avec le support fourni par votre magasin d’usine Haas local. Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront. Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.