My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas fűrészek

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas automatikus szalagfűrész, 12,6" x 12,6" forgácsolási kapacitás, CE

Növelje a műhely termelékenységét és pontosságát a Haas HAB3232-CE automata szalagfűrész segítségével, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az automatizált fémvágás szigorú követelményeinek. A pontosságra tervezett szalagfűrészünk sima, tiszta vágásokat biztosít számos fémen az acéltól az alumíniumig. A HAB3232-CE ugyanazon ciklusban különböző hosszúságokat képes vágni, és rúdbefogási képességgel rendelkezik az extra hatékonyság érdekében.

Az intuitív kezelőpanellel rendelkező HAB3232-CE felhasználóbarát kezelést kínál. Az AI üzemmód segítségével a fűrész meghatározhatja a saját előtolási sebességét, vagy a beállítókerékkel finombeállításokat végezhet, és meghatározhatja, hogy melyik előtolási sebesség működik a legjobban.

Tartalmazza a teljes CE biztonsági vezérlőket és védőelemeket.

  • Maximális vágási magasság – 320 mm (12,6")
  • Maximális vágási szélesség – 320 mm (12,6")
  • AI mód
  • Kerék állítható előtolási sebessége
  • Hidraulikus penge feszessége
  • Automatikus forgácskihordó
  • Rúd halmozhatósági képessége
  • Kézi és automatikus üzemmódok
  • Memória több feladathoz
  • Teljes CE biztonsági vezérlés és védelem

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

IPARI FŰRÉSZEK

    HAAS MAGAZIN

      Gépek összehasonlítása
      • Konfiguráció
      • Műszaki adatok
      • Gépinformáció
      • Termékgarancia

      ALAPKIÉPÍTÉS

      KÜLSŐ VÉDELEM

      CE szabvány biztonsági védelme

      ELEKTROMOS JELLEMZŐK

      CE elektromos biztonság
      Ajtónyitás automatikus kikapcsolás 
      Fő meghajtó állandó mágneses motorja

      TERMÉKFUNKCIÓK

      Hidraulikus penge feszessége
      Automatikus forgácsszállító (spirálos típus)
      Motoros kefe
      Fészekbefogó rendszer

      ANYAGELŐTOLÁS

      2 méteres, áram nélküli görgős asztal

      MECHANIKAI SZERKEZET

      Fő meghajtó precíziós fokozat hígító
      Osztott első satu
      Kézi vezetőkar mozgása

      Műszaki adatok SAE Metrikus
      Forgácsolási kapacitás, kör 0,25–12,6" 6,4–320 mm
      Forgácsolási kapacitás, négyzetes 12,6" szé x 12,6" ma 320 x 320 mm
      Kötegvágási tartomány 12,6" szé x 7,5" ma 320 x 191 mm
      Maradék hosszúság 9,0"  229 mm
      Egyszeri előtolási járat 19,7" 500 mm
      Egyszeri előtolás pontossága 0,007" 0,18 mm
      Fűrészlap mérete 162,0 x 1,3 x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
      Vágási sebesség 32,8–262,5 láb/perc 10–80 m/perc
      Fűrészlap motorja 6,7 le 5 kW
      Hidraulikus motor 1 le 0,75 kW
      Hűtőközeg-szivattyú motorja 0,12 le 0,09 kW
      Hidraulikaolaj-kapacitás 15,8 gallon 60 liter
      Vágóolaj-kapacitás 23,7 gallon 90 liter
      Padlóterület 100 x 88 x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
      Gép súlya ≈4365 lb ≈1980 kg
      Ágy magassága 26,2" 665 mm
      Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
      Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 11 A 11 A
      Szállítási méretek (H x Sz x M) 92,9 x 88,6 x 82,7 hüvelyk  2360 x 2250 x 2100 mm
      Szállítási súly 4960 lb 2250 kg

      MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

      MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
      • 3D modell (ZIP)
      • Elrendezési rajz
      • Telepítés
      • Kezelői kézikönyv
      • TERMÉKGARANCIA

      *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas termékgarancia – 6 hónap

      Ez a termék 6 hónapos alkatrészgaranciát és támogatást tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről. Helyszíni telepítés, képzés, szervizmunka és utazási díjak kerülnek felszámításra. Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal. 
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
      Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Visszajelzés
      Haas Logo

      A Haas szállította termékek árszabása

      Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.