Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Oprema za delavnice
  2. Žage Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas avtomatska tračna žaga, zmogljivost rezkanja 12,6" x 12,6", CE

Povečajte produktivnost in natančnost delavnice s Haas HAB3232-CE Avtomatska jermenska žaga, zasnovana tako, da ustreza strogim zahtevam avtomatskega rezanja kovin. Izdelana za natančnost, naša jermenska žaga zagotavlja gladke, čiste reze na različnih kovinah, od jekla do aluminija. HAB3232-CE lahko v istem ciklu reže različne dolžine in ima zmogljivost za nameščanje palic za dodatno učinkovitost.

Z intuitivno nadzorno ploščo HAB3232-CE ponuja uporabniku prijazno delovanje. Uporabite način AI, da žaga določi svojo hitrost podajanja, ali uporabite nastavitveno kolo, da natančno prilagodite in določite, katera hitrost podajanja najbolje deluje.

Vključuje popoln CE varnostni nadzor in zaščito.

  • Maksimalna višina rezanja – 12.6" (320 mm)
  • Največja širina rezkanja - 12.6" (320 mm)
  • Način AI
  • Hitrost podajanja, nastavljiva za kolo
  • Napetost hidravličnega rezila
  • Samodejni polžni transporter odrezkov
  • Zmogljivost zlaganja palic
  • Ročni in samodejni načini
  • Pomnilnik za več nalog
  • Popoln CE varnostni nadzor in zaščita

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

HAB3232-CE

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    ZUNANJA ZAŠČITA

    Standardna varnostna zaščita CE

    ELEKTRIČNE FUNKCIJE

    Električna varnost v skladu s CE
    Avtomatski izklop odprtih vrat 
    Motor s trajnim magnetom glavnega pogona

    FUNKCIJE IZDELKA

    Napetost hidravličnega rezila
    Avtomatski transporter odrezkov (tip spirala)
    Močna krtača
    Sistem za vpenjanje gnezdenja

    PODAJANJE MATERIALA

    2-metrska nenapajalna miza valja

    MEHANSKA STRUKTURA

    Glavno gonilo za zmanjšanje preciznih prestav
    Razdeli sprednji primež
    Gibanje roke ročnega vodila

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Krog zmogljivost rezkanja 0,25–12,6" 6,4–320 mm
    Zmogljivost rezkanja pravokotnika 12,6" Š x 12,6" V 320 x 320 mm
    Razpon rezanja sklopa 12,6" Š x 7,5" V 320 x 191 mm
    Preostala dolžina 9,0"  229 mm
    Enotaktno podajanje 19,7" 500 mm
    Natančnost enojnega podajanja 0,007" 0,18 mm
    Velikost rezila za žago 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Hitrost rezanja 32,8–262,5 Fpm 10-80 m/min
    Motor rezila za žago 6,7 KM 5 kW
    Motor hidravlične črpalke 1 KM 0,75 kW
    Motor črpalke za hladilno tekočino 0,12 KM 0,09 kW
    Kapaciteta hidravličnega olja 15,8 gal 60 litrov
    Zmogljivost oljnega rezkanja 23,7 gal 90 litrov
    Delovna površina 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Teža stroja ≈4365 lb ≈1980 kg
    Višina postelje 26,2" 665 mm
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 11 A 11 A
    Dimenzije pošiljanja [D x Š x V] 92,9 in x 88,6 in x 82,7 in  2360 x 2250 x 2100 mm
    Teža pošiljanja 4960 lb 2250 kg

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Skica postavitve
    • Namestitev
    • Priročnik za operaterja
    • GARANCIJA ZA IZDELEK

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

    Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.