My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Ferăstraie Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Fierăstrău cu bandă automat Haas, capacitate de așchiere de 12,6" x 12,6", CE

Sporiți productivitatea și precizia atelierului cu ferăstrăul automat cu bandă Haas HAB3232-CE, conceput pentru a îndeplini cerințele riguroase ale tăierii automate a metalelor. Proiectat pentru precizie, ferăstrăul nostru cu bandă asigură tăieturi fine și precise pe o varietate de metale, de la oțel la aluminiu. HAB3232-CE poate tăia lungimi diferite în același ciclu și are capacitate de stivuire a barei pentru o eficiență suplimentară.

Dispunând de un panou de comandă intuitiv, HAB3232-CE oferă o operare intuitivă. Utilizați modul AI pentru a permite ferăstrăului să își stabilească propria viteză de avans sau utilizați roata de reglare pentru a efectua reglaje fine și a determina ce viteză de avans funcționează cel mai bine.

Include comenzi complete de siguranță și protecție CE.

  • Înălțime maximă de așchiere – 12,6" (320 mm)
  • Lățime maximă de așchiere – 12,6" (320 mm)
  • Modul AI
  • Viteză de avans reglabilă pentru roată
  • Tensiune lamă hidraulică
  • Transportator de șpan automat
  • Capacitate de stivuire bară
  • Modurile Manual și Automat
  • Memorie pentru mai multe lucrări
  • Comenzi complete de siguranță și protecție CE

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

HAB3232-CE

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    PROTECȚIE EXTERIOARĂ

    Protecție de siguranță standard CE

    FUNCȚII ELECTRICE

    Siguranță electrică CE
    Oprire automată deschidere ușă 
    Motor cu magnet permanent pentru acționarea principală

    FUNCȚII PRODUS

    Tensiune lamă hidraulică
    Transportor de șpan automat (tip spiralat)
    Perie electrică
    Sistem de poziționare încorporat

    ALIMENTAREA CU MATERIALE

    Masă cu rolă neelectrică de 2 metri

    STRUCTURĂ MECANICĂ

    Reductor angrenaj de precizie unitate principală
    Menghină frontală divizată
    Mișcarea manuală a brațului de ghidare

    Specificații SAE Metric
    Capacitate de așchiere rotundă 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Capacitate de așchiere pătrată 12,6" W x 12,6" H 320 x 320 mm
    Interval de așchiere a colacului 12,6" W x 7,5" H" 320 x 191 mm
    Lungime rămasă 9,0"  229 mm
    Cursă de alimentare simplă 19,7" 500 mm
    Precizie alimentare simplă 0,007" 0,18 mm
    Dimensiune lamă de fierăstrău 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Alimentare așchiere 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
    Motor lamă de fierăstrău 6,7 CP 5 kW
    Motor hidraulic 1 CP 0,75 kW
    Motor pompă lichid de răcire 0,12 CP 0,09 kW
    Capacitate ulei hidraulic 15,8 gal 60 litri
    Capacitate ulei de așchiere 23,7 gal 90 litri
    Spațiu pe podea 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Masă mașină ≈4365 lb ≈1980 kg
    Înălțime pat 26,2" 665 mm
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    Amperi încărcare completă (trifazat) – Scăzut 11 A 11 A
    Dimensiuni de expediere [L x l x h] 92,9 in x 88,6 in x 82,7 in  2360 x 2250 x 2100 mm
    Greutate expediere 4960 lb 2250 kg

    DOCUMENTE TEHNICE

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Schiță
    • Instalarea
    • Manual de utilizare
    • GARANȚIA PRODUSULUI

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 6 luni

    Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.