My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Εξοπλισμός μηχανουργείου
  2. Πριόνια Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Αυτόματη πριονοταινία Haas, ικανότητα κοπής 12,6" x 12,6", CE

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την ακρίβεια του μηχανουργείου με την αυτόματη πριονοταινία HAB3232-CE της Haas, σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις της αυτοματοποιημένης κοπής μετάλλων. Κατασκευασμένη για ακρίβεια, η πριονοταινία παρέχει ομαλές, καθαρές κοπές σε μια ποικιλία μετάλλων, από χάλυβα έως αλουμίνιο. Η HAB3232-CE μπορεί να κόψει διαφορετικά μήκη στον ίδιο κύκλο και έχει δυνατότητα στοίβαξης μπάρας για επιπλέον αποτελεσματικότητα.

Με έναν διαισθητικό πίνακα ελέγχου, η HAB3232-CE προσφέρει φιλική προς τον χρήστη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία AI για να επιτρέψετε στο πριόνι να καθορίσει το δικό του ρυθμό προώσης ή χρησιμοποιήστε τον τροχό ρύθμισης για να κάνετε ρυθμίσεις ακριβείας και να καθορίσετε ποιος ρυθμός προώσης λειτουργεί καλύτερα.

Περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και προστασία CE.

  • Μέγιστο ύψος κοπής – 12,6" (320 mm)
  • Μέγιστο πλάτος κοπής – 12,6" (320 mm)
  • Λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης
  • Προσαρμόσιμος ρυθμός προώσης τροχού
  • Τάση υδραυλικής λεπίδας
  • Αυτόματος γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Δυνατότητα στοίβαξης μπάρας
  • Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία
  • Μνήμη για πολλαπλές εργασίες
  • Πλήρη στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και προστασία CE

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

HAB3232-CE

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    • Ρυθμίσεις παραμέτρων
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Εγγύηση προϊόντος

    ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    Τυπική προστασία ασφαλείας CE

    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Ηλεκτρική ασφάλεια CE
    Αυτόματη απενεργοποίηση ανοίγματος θύρας 
    Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη κύριας μονάδας μετάδοσης κίνησης

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Τάση υδραυλικής λεπίδας
    Αυτόματος γρεζομεταφορέας (σπειροειδούς τύπου)
    Ηλεκτρική ψήκτρα
    Σύστημα σύσφιξης ένθεσης

    ΠΡΟΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

    Τραπέζι κυλίνδρου χωρίς τροφοδοσία 2 μέτρων

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

    Μειωτήρας ακριβείας κύριας μονάδας μετάδοσης κίνησης
    Διαχωρισμένη μπροστινή μέγγενη
    Κίνηση βραχίονα χειροκίνητου οδηγού

    Προδιαγραφές SAE Μετρικό σύστημα
    Ικανότητα κοπής Στρογγυλό 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Ικανότητα κοπής Τετράγωνο 12,6" ΠW x 12,6" Υ 320 x 320 mm
    Εύρος κοπής δέσμης 12,6" Π x 7,5" Υ" 320 x 191 mm
    Μήκος υπολοίπου 9,0"  229 mm
    Διαδρομή μονής προώσης 19,7" 500 mm
    Ακρίβεια μονής προώσης 0,007" 0,18 mm
    Μέγεθος λεπίδας πριονιού 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Ταχύτητα κοπής 32,8-262,5 fpm 10-80 m/λεπ.
    Κινητήρας λεπίδας πριονιού 6,7 hp 5 kW
    Υδραυλικός κινητήρας 1 hp 0,75 kW
    Κινητήρας αντλίας ψυκτικού υγρού 0,12 hp 0,09 kW
    Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 15,8 gal 60 λίτρα
    Χωρητικότητα λαδιού κοπής 23,7 gal 90 λίτρα
    Χώρος δαπέδου 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Βάρος μηχανήματος ≈4365 lb ≈1980 kg
    Ύψος κλίνης 26,2" 665 mm
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 11 A 11 A
    Διαστάσεις αποστολής [Μ x Π x Υ] 92,9 in x 88,6 in x 82,7 in  2360 x 2250 x 2100 mm
    Βάρος αποστολής 4960 lb 2250 kg

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγκατάσταση
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Εγγύηση προϊόντος Haas - 6 μηνών

    Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει 6μηνη εγγύηση εξαρτημάτων, με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. Θα ισχύουν χρεώσεις επιτόπιας εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εργασίας service και μετακίνησης. Επικοινωνήστε με ένα τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. 

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.