MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Comprar equipamento
  2. Serras Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Serra de banda automática Haas, capacidade de corte de 12,6" x 12,6", CE

Eleve a produtividade e a precisão da oficina com a serra de banda automática Haas HAB3232-CE, concebida para satisfazer as exigências rigorosas do corte de metal automático. Concebida para a precisão, a nossa serra proporciona cortes suaves e limpos numa variedade de metais, desde aço a alumínio. O HAB3232-CE pode cortar diferentes comprimentos no mesmo ciclo e tem capacidade de empilhamento de barras para eficiência extra.

Com um painel de controlo intuitivo, o HAB3232-CE oferece um funcionamento amigável. Use o Modo de AI para deixar a serra determinar a sua própria taxa de avanço ou use a roda de ajuste para fazer ajustes finos e determinar qual taxa de avanço funciona melhor.

Inclui controlos de segurança CE completos e proteção.

  • Altura máx. de corte – 12,6" (320 mm)
  • Largura máx. de corte – 12,6" (320 mm)
  • Modo AI
  • Taxa de avanço ajustável da roda
  • Tensão hidráulica da lâmina
  • Parafuso sem fim da limalha automático
  • Capacidade de empilhamento de barras
  • Modos manual e automático
  • Memória para vários trabalhos
  • Controlos de segurança e proteção CE completos

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

HAB3232-CE

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    • Configuração
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Garantia de produtos

    CONFIGURAÇÃO STANDARD

    PROTEÇÃO EXTERIOR

    Proteção de segurança padrão CE

    FUNCIONALIDADES ELÉTRICAS

    Segurança eléctrica CE
    Desligar automático de abertura da porta 
    Motor de íman permanente da movimentação principal

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    Tensão hidráulica da lâmina
    Transportador de limalha automático (tipo espiral)
    Escova de alimentação
    Sistema de fixação por encaixe

    AVANÇO DE MATERIAL

    Mesa de rolo sem alimentação de 2- metros

    ESTRUTURA MECÂNICA

    Redutor de engrenagem de precisão da unidade principal
    Prensa frontal dividida
    Movimento manual do braço do guia

    Especificações SAE Métrico
    Capacidade de corte redondo 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Capacidade de corte quadrado 12,6" L x 12,6" A 320 x 320 mm
    Intervalo de corte de feixe 12,6" L x 7,5" A" 320 x 191 mm
    Comprimento remanescente 9,0"  229 mm
    Curso único de alimentação 19,7" 500 mm
    Precisão de alimentação única 0,007" 0,18 mm
    Tamanho da lâmina de serra 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Velocidade de corte 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
    Motor da lâmina de serra 6,7 hp 5 kW
    Motor hidráulico 1 hp 0,75 kW
    Motor da bomba do líquido refrigerante 0,12 hp 0,09 kW
    Capacidade de óleo hidráulico 15,8 gal 60 litros
    Capacidade de óleo de corte 23,7 gal 90 litros
    Espaço do chão 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Peso da máquina ≈4365 lb ≈1980 kg
    Altura da cama 26,2" 665 mm
    Tensão CA de Entrada (3 Fases) - Baixa 380 VAC a 50 Hz 380 VAC a 50 Hz
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 11 A 11 A
    Dimensões de transporte [C x L x A] 92,9 pol. x 88,6 pol. x 82,7 pol.  2360 x 2250 x 2100 mm
    Peso do transporte 4960 lb 2250 kg

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Desenho de layout
    • Instalação
    • Manual do Utilizador
    • GARANTIA DE PRODUTOS

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantia de produtos da Haas - 6 meses

    Este produto inclui uma garantia de peças de 6 meses e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local. Serão cobradas taxas de instalação no local, formação, mão-de-obra e deslocações. Contacte uma Haas Factory Outlet perto de si. 
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.