MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Attrezzatura da officina
  2. Seghe Haas

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Sega a nastro automatica Haas, capacità di taglio 12,6" x 12,6", CE

Aumenta la produttività e la precisione dell’officina con la sega a nastro automatica HAB3232-CE Haas, progettata per soddisfare le rigorose esigenze del taglio automatico dei metalli. Progettata per la precisione, la nostra sega a nastro offre tagli lisci e puliti su una varietà di metalli, dall’acciaio all’alluminio. L’HAB3232-CE può tagliare diverse lunghezze nello stesso ciclo e ha capacità di montaggio a barre per una maggiore efficienza.

Con un pannello di controllo intuitivo, l’HAB3232-CE offre un funzionamento intuitivo. Utilizza la modalità AI per consentire alla sega di determinare la propria velocità di avanzamento oppure utilizza la ruota di regolazione per effettuare regolazioni di precisione e determinare la velocità di avanzamento migliore.

Include controlli di sicurezza completi e protezione CE.

  • Altezza di taglio massima – 12,6" (320 mm)
  • Larghezza di taglio massima – 12,6" (320 mm)
  • Modalità AI
  • Velocità di avanzamento regolabile della ruota
  • Tensione della lama idraulica
  • Evacuatore trucioli a coclea automatico
  • Capacità di impilamento barre
  • Modalità manuale e automatica
  • Memoria per più lavori
  • Controlli di sicurezza completi e protezione CE

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

HAB3232-CE

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    PROTEZIONE ESTERNA

    Protezione di sicurezza standard CE

    CARATTERISTICHE ELETTRICHE

    Sicurezza elettrica CE
    Spegnimento automatico porta aperta 
    Motore a magnete permanente dell’azionamento principale

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Tensione della lama idraulica
    Convogliatore trucioli automatico (tipo a spirale)
    Spazzole elettriche
    Sistema di fissaggio per nidificazione

    AVANZAMENTO MATERIALE

    Tavola a rulli non motorizzata di 2 metri

    STRUTTURA MECCANICA

    Riduttore di precisione dell'ingranaggio di azionamento principale
    Morsa anteriore suddivisa
    Movimento manuale del braccio di guida

    Specifiche SAE Metrico
    Capacità di taglio tondo 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Capacità di taglio quadrato 12,6" L x 12,6" A 320 x 320 mm
    Intervallo di taglio dei fasci 12,6" L x 7,5" A" 320 x 191 mm
    Lunghezza residua 9,0"  229 mm
    Corsa di avanzamento singolo 19,7" 500 mm
    Precisione di avanzamento singolo 0,007" 0,18 mm
    Dimensioni della lama della sega 162,0" x 1,3" x 0,04" 4.115 x 33 x 1 mm
    Velocità di taglio 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
    Motore della lama della sega 6,7 hp 5 kW
    Motore dell’unità idraulica 1 hp 0,75 kW
    Motore pompa del refrigerante 0,12 hp 0,09 kW
    Capacità dell’olio idraulico 15,8 galloni 60 litri
    Capacità dell’olio di taglio 23,7 gal 90 litri
    Spazio sul pavimento 100" x 88" x 61" 2.540 x 22.351 x 1.549 mm
    Peso della macchina ≈4.365 lb ≈1.980 kg
    Altezza banco 26,2" 665 mm
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 380 V CA a 50 Hz 380 V CA a 50 Hz
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 11 A 11 A
    Dimensioni di spedizione [L x P x A] 92,9 pollici x 88,6 pollici x 82,7 pollici  2.360 x 2.250 x 2.100 mm
    Peso di spedizione 4.960 lb 2.250 kg

    DOCUMENTI TECNICI

    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Disegno di layout
    • Installazione
    • Manuale dell'operatore
    • GARANZIA DEL PRODOTTO

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 6 mesi

    Questo prodotto include una garanzia di 6 mesi sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale. Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio. Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona. 

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.