HAB3232-CE Bandsaw

  1. 工場機器
  2. Haasソー

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haas自動バンドソー、12.6" x 12.6"の切削能力、CE

自動金属切削の厳しい要求を満たすように設計されたHaas HAB3232-CE自動バンドソーを使って、工場の生産性と精度を向上させてください。精密に設計した当社のバンドソーは、鋼からアルミニウムまで、さまざまな金属を滑らかできれいに切断します。HAB3232-CEは、同じサイクルで異なる長さを切削でき、さらに効率を高めるバーのスタッキング機能を備えています。

直感的な制御パネルを備えたHAB3232-CEは、使いやすい操作を実現します。AIモードを使用して、鋸に独自の送りレートを決定させるか、調整ホイールを使用して微調整を行い、どの送りレートが最適かを決定します。

完全なCE安全制御と防護装置が付属しています。

  • 最大切削高さ – 12.6インチ(320mm)
  • 最大切削幅 – 12.6インチ(320mm)
  • AIモード
  • ホイール調整可能な送りレート
  • 油圧ブレード張力
  • 自動チップコンベヤ
  • バースタッキング機能
  • 手動モードと自動モード
  • 複数のジョブ用のメモリ
  • 完全なCE安全制御と防護装置

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HAB3232-CE

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    外装保護

    CE規格の安全保護

    電気機能

    CE電気安全
    ドアオープン自動電源オフ 
    メインドライブ永久磁石モーター

    製品機能

    油圧ブレード張力
    自動チップコンベヤ(螺旋タイプ)
    パワーブラシ
    ネスティングクランプシステム

    材料供給

    2メートル無給電ローラーテーブル

    機械構造

    メインドライブ精密減速機
    スプリットフロントビス
    手動ガイドアームの移動

    機械重量
    仕様 SAE メトリック
    切削能力(丸形) 0.25〜12.6インチ 6.4~320mm
    切削能力(正方形) 幅12.6インチ x 高さ12.6インチ 320 x 320mm
    バンドル切削範囲 幅12.6インチ x 高さ7.5インチ 320 x 191mm
    残長 9.0インチ 229mm
    シングル送りストローク 19.7インチ 500mm
    シングル送り精度 0.007インチ 0.18mm
    鋸刃サイズ 162.0インチ x 1.3インチ x 0.04インチ 4115 x 33 x 1mm
    切削速度 32.8~262.5fpm 10~80m/分
    鋸刃モーター 6.7hp 5kW
    油圧モーター 1hp 0.75kW
    クーラントポンプモーター 0.12hp 0.09kW
    油圧オイル容量 15.8ガロン 60リットル
    切削油容量 23.7ガロン 90リットル
    フロアスペース 100インチ x 88インチ x 61インチ 2540 x 22351 x 1549mm
    ≈4365ポンド ≈1980kg
    ベッドの高さ 26.2インチ 665mm
    入力AC電圧(3相)- 低電圧 380VAC @50Hz 380VAC @50Hz
    全負荷電流(3相) - 低電流 11A 11A
    出荷寸法[長さ×幅×高さ] 92.9インチ x 88.6インチ x 82.7インチ 2360 x 2250 x 2100mm
    積み込み重量 4960ポンド 2250kg

    技術ドキュメント

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図
    • 設置
    • オペレーターマニュアル
    • 製品の保証

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月のパーツ保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。