MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Butikkutstyr
  2. Haas-sager

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas automatisk båndsag, 12,6" x 12,6" skjærkapasitet, Ce

Øk verkstedets produktivitet og presisjon med Haas HAB3232-CE automatisk båndsag, designet for å oppfylle de strenge kravene til automatisk skjæring i metall. Båndsagen er utviklet for presisjon og jevne, rene kutt på en rekke metaller, fra stål til aluminium. HAB3232-CE kan skjære forskjellige lengder i samme syklus, og har stangstablingsevne for ekstra effektivitet.

HAB3232-CE har et intuitivt kontrollpanel for brukervennlig betjening. Bruk AI-modus, så får sagen selv bestemme matehastighet, eller bruk dreieskiven til å foreta finjusteringer og bestemme hvilken matehastighet som fungerer best.

Inkluderer full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern.

  • Maks høyde på skjæring – 12,6" (320 mm)
  • Maks bredde på skjæring – 12,6" (320 mm)
  • AI-modus
  • Justerbar dreieskive for matehastighet
  • Spenning for hydraulisk blad
  • Automatisk sponmaterskrue
  • Stangstablingsevne
  • Manuelle og automatiske moduser
  • Minne for flere jobber
  • Full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

HAB3232-CE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    UTVENDIG BESKYTTELSE

    CE-standard sikkerhetsbeskyttelse

    ELEKTRISKE FUNKSJONER

    CE elektrisk sikkerhet
    Dør åpen, automatisk avslåing 
    Permanent magnetmotor for hoveddrift

    PRODUKTFUNKSJONER

    Spenning for hydraulisk blad
    Automatisk spontransportbånd (spiraltype)
    Strømbørste
    Festeklemmesystem

    MATERIELLMATING

    2-meters rullebord uten strøm

    MEKANISK STRUKTUR

    Presisjonsgir reduserer for hoveddrift
    Delt fremre skrustikke
    Manuell bevegelse av føringsarm

    Spesifikasjoner SAE Metrisk
    Skjærkapasitet, rund 0,25 – 12,6" 6,4 – 320 mm
    Skjærkapasitet, firkantet 12,6" B x 12,6" H 320 x 320 mm
    Rekkevidde for å skjære i bunter 12,6" B x 7,5" H" 320 x 191 mm
    Restlengde 9,0"  229 mm
    Enkelt mateslag 19,7" 500 mm
    Enkel matenøyaktighet 0,007" 0,18 mm
    Størrelse på sagblad 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Skjærehastighet 32,8–262,5 fpm 10–80 m/min
    Motor for sagblad 6,7 hp 5 kW
    Hydraulisk motor 1 hk 0,75 kW
    Kjølevæskepumpemotor 0,12 hk 0,09 kW
    Kapasitet for hydraulisk olje 15,8 gal 60 liter
    Kapasitet for skjæreolje 23,7 gal 90 liter
    Gulvplass 100" x 88" x 61" 2540 x 22 351 x 1549 mm
    Maskinvekt ≈4365 lb ≈1980 kg
    Høyde på seng 26,2" 665 mm
    Inngang AC-spenning (3-fase) – lav 380 V AC @ 50 Hz 380 V AC @ 50 Hz
    Full last forsterkere (3-fase) – lav 11 A 11 A
    Mål på forsendelse [L x B x H] 92,9 tommer x 88,6 tommer x 82,7 tommer  2360 x 2250 x 2100 mm
    Forsendelsesvekt 4960 lb 2250 kg

    TEKNISKE DOKUMENTER

    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Oppsettstegning
    • Installasjon
    • Operatørhåndbok
    • PRODUKTGARANTI

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 6 måneder

    Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti, med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde. Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.