My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Haas Sägen

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Automatische Bandsäge von Haas, 12,6" x 12,6 " Bearbeitungskapazität, CE

Steigern Sie Werkstattproduktivität und -präzision mit der automatischen Bandsäge HAB3232-CE von Haas, die für die hohen Anforderungen der automatisierten Metallbearbeitung entwickelt wurde. Unsere Bandsäge liefert glatte, saubere Schnitte und bietet hohe Präzision bei einer Vielzahl von Metallen – von Stahl bis Aluminium. Die HAB3232-CE kann im Rahmen eines Zyklus verschiedene Längen schneiden und Stangen stapeln und bietet so zusätzliche Effizienz.

Die intuitive Steuerung der HAB3232-CE sorgt für benutzerfreundliche Bedienung. Wählen Sie den AI-Modus, bestimmt die Säge den Vorschub selbst. Mit dem Einstellrad können Feineinstellungen vorgenommen und der am besten geeignete Vorschub ermittelt werden.

Umfasst vollständige CE-Sicherheitskontrollen und -Schutzvorrichtungen.

  • Max. Bearbeitungshöhe – 12,6" (320 mm)
  • Max. Berabeitungsbreite – 12,6" (320 mm)
  • KI-Modus
  • Vorschub über Einstellrad verstellbar
  • Hydraulische Schneidespannung
  • Automatischer Spiral-Späneförderer
  • Stangen-Stapelfähigkeit
  • Manueller sowie automatischer Betrieb
  • Speicher für mehrere Aufträge
  • Vollständige CE-Sicherheitskontrollen und -Schutzvorrichtungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

HAB3232-CE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    AUSSENSCHUTZ

    Sicherheitsschutz nach CE-Standard

    ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

    Elektrische Sicherheit nach CE
    Automatisches Ausschalten bei Türöffnung 
    Permanentmagnetmotor des Hauptantriebs

    PRODUKTMERKMALE

    Hydraulische Sägeblattspannung
    Automatischer Späneförderer (Spiraltyp)
    Angetriebene Bürste
    Schachtelungsspannsystem

    MATERIALVORSCHUB

    2-Meter-Rollentisch ohne Antrieb

    MECHANISCHER AUFBAU

    Hauptantrieb Präzisions-Untersetzungsgetriebe
    Geteilter vorderer Schraubstock
    Bewegung des manuellen Führungsarms

    Technische Daten SAE Metrisch
    Bearbeitungskapazität – Rund 0,25–12,6" 6,4–320 mm
    Bearbeitungskapazität – Viereckig 12,6" B x 12,6" H 320 x 320 mm
    Schneidbereich Bündel 12,6" B x 7,5" H" 320 x 191 mm
    Restlänge 9,0"  229 mm
    Einzelvorschub Hub 19,7" 500 mm
    Einzelvorschub Genauigkeit 0,007" 0,18 mm
    Sägeblattgröße 162,0" x 1,3" x 0,04" 4.115 x 33 x 1 mm
    Schnittgeschwindigkeit 32,8-262,5 fpm 10–80 m/min
    Sägeblattmotor 6,7 hp 5 kW
    Hydraulikmotor 1 hp 0,75 kW
    Motor der Kühlmittelpumpe 0,12 hp 0,09 kW
    Fassungsvermögen Hydrauliköl 15,8 gal 60 Liter
    Fassungsvermögen Schneidöl 23,7 gal 90 Liter
    Stellfläche 100" x 88" x 61" 2.540 x 22.351 x 1.549 mm
    Maschinengewicht ≈4.365 lb ≈1.980 kg
    Höhe des Betts 26,2" 665 mm
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 380 VAC bei 50 Hz 380 VAC bei 50 Hz
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 11 A 11 A
    Versandabmessungen [L x B x H] 92,9" x 88,6" x 82,7"  2.360 x 2.250 x 2.100 mm
    Versandgewicht 4.960 lb 2.250 kg

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Maschinenabmessungen
    • Installation
    • Bedienerhandbuch
    • PRODUKTGARANTIE

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 6 Monate

    Dieses Produkt umfasst eine 6-monatige Garantie auf Teile mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. Es fallen Kosten für die Installation vor Ort, Schulungen, Servicearbeiten und Reisen an. Wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet. 

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.