MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Haas-zaag

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas automatische bandzaag, 12,6" x 12,6" freescapaciteit, CE

Verhoog de productiviteit en precisie van de werkplaats met de Haas HAB3232-CE automatische bandzaag, ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen voor automatisch frezen van metaal. Onze bandzaag is ontworpen voor precisie en levert gladde, schone sneden op verschillende metalen, van staal tot aluminium. De HAB3232-CE kan verschillende lengtes in dezelfde cyclus snijden en heeft een staafstapelfunctie voor extra efficiëntie.

Met een intuïtief bedieningspaneel biedt de HAB3232-CE een gebruiksvriendelijke bediening. Gebruik de AI-modus om de zaag zijn eigen voedingssnelheid te laten bepalen, of gebruik het instelwiel om fijne aanpassingen te maken en te bepalen welke voedingssnelheid het beste werkt.

Bevat volledige CE-veiligheidscontroles en -bescherming.

  • Maximale snijhoogte – 12,6" (320 mm)
  • Maximale snijbreedte – 12,6" (320 mm)
  • AI-modus
  • Wiel instelbare voedingssnelheid
  • Hydraulische snijbladspanning
  • Automatische spanentransporteur
  • Staafstapelcapaciteit
  • Handmatige en automatische modi
  • Geheugen voor meerdere taken
  • Volledige CE-veiligheidscontroles en -bescherming

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

INDUSTRIËLE ZAGEN

    HAAS KRANT

      Vergelijk machines
      • Configuratie
      • Specificaties
      • Machine-informatie
      • Productgarantie

      STANDAARD CONFIGURATIE

      BESCHERMING BUITEN

      CE Standaard veiligheidsbescherming

      ELEKTRISCHE FUNCTIES

      CE Elektrische veiligheid
      Deur open automatisch uitschakelen 
      Hoofdaandrijving permanente magneetmotor

      FUNCTIES VAN HET PRODUCT

      Hydraulische snijbladspanning
      Automatische spanentransporteur (spiraaltype)
      Power Brush
      Nesten klemsysteem

      MATERIËLE DOORVOER

      2-meter niet-aangedreven roltafel

      MECHANISCHE STRUCTUUR

      Hoofdaandrijving precisie tandwiel reducer
      Split-gereedschapklem vooraan
      Handmatige geleidearmbeweging

      Specificaties SAE Metrisch
      Freescapaciteit rond 0,25-12,6" 6,4-320 mm
      Freescapaciteit vierkant 12,6" B x 12,6" H 320 x 320 mm
      Snijbereik van de bundel 12,6" B x 7,5" H" 320 x 191 mm
      Restlengte 9,0"  229 mm
      Enkele voedingsslag 19,7" 500 mm
      Nauwkeurigheid enkele doorvoer 0,007" 0,18 mm
      Zaagblad grootte 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
      Snijsnelheid 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
      Motor van het zaagblad 6,7 pk 5 kW
      Hydraulische motor 1 pk 0,75 kW
      Koelvloeistofpomp motor 0,12 pk 0,09 kW
      Capaciteit hydraulische olie 15,8 gallon 60 liter
      Oliecapaciteit voor frezen 23,7 gal 90 liter
      Vloerruimte 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
      Machinegewicht ≈4365 lb ≈1980 kg
      Bedhoogte 26,2" 665 mm
      Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 380 VAC bij 50 Hz 380 VAC bij 50Hz
      Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 11 A 11 A
      Verzendafmetingen [L x B x H] 92,9 inch x 88,6 inch x 82,7 inch  2360 x 2250 x 2100 mm
      Verzendgewicht 4960 lb 2250 kg

      TECHNISCHE DOCUMENTEN

      TECHNISCHE DOCUMENTEN
      • 3D-model (ZIP)
      • Lay-outtekening
      • Installatie
      • Bedieningshandleiding
      • PRODUCTGARANTIE

      *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Productgarantie van Haas - 6 maanden

      Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet. De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 
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
      Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Leveringsprijs Haas

      Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.