My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Osta laitteita
  2. Haas-sahat

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haasin automaattinen vannesaha, leikkauskapasiteetti 12,6" x 12,6", CE

Paranna konepajan tuottavuutta ja tarkkuutta Haasin automaattisella HAB3232-CE-vannesahalla, joka on suunniteltu vastaamaan automaattisen metallinleikkauksen tiukkoihin vaatimuksiin. Tarkkaan käyttöön suunniteltu vannesahamme mahdollistaa tasaiset ja siistit leikkaukset erilaisille metalleille teräksestä alumiiniin. HAB3232-CE voi leikata eri pituuksia saman työkierron aikana, ja siinä on tangonpisto-ominaisuus lisätehokkuuden takaamiseksi.

HAB3232-CE-mallissa on intuitiivinen ohjauspaneeli, ja se mahdollistaa käyttäjäystävällisen käytön. AI-tilassa saha voi määrittää oman syöttöarvonsa tai käyttää säätöpyörää hienosäätöjen tekemiseen ja parhaiten toimivan syöttöarvon määrittämiseen.

Sisältää täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat.

  • Enimmäisleikkauskorkeus – 12,6" (320 mm)
  • Enimmäisleikkuuleveys – 12,6" (320 mm)
  • AI-tila
  • Pyörän säädettävä syöttöarvo
  • Hydraulisen terän kireys
  • Automaattinen ruuvikuljetin
  • Tangon pinottavuus
  • Manuaaliset ja automaattiset tilat
  • Muistia useisiin töihin
  • Täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

TEOLLISUUSSAHAT

    HAAS-LEHTI

      Vertaa koneita
      • Kokoonpano
      • Tekniset tiedot
      • Koneen tiedot
      • Tuotetakuu

      VAKIOKOKOONPANO

      ULKOPUOLINEN SUOJAUS

      CE-standardin mukainen turvasuojaus

      SÄHKÖISET OMINAISUUDET

      CE-sähköturvallisuus
      Ovi auki, automaattinen virrankatkaisu 
      Pääkäytön kestomagneettimoottori

      TUOTTEEN OMINAISUUDET

      Hydraulisen terän kireys
      Automaattinen lastunkuljetin (spiraalityyppinen)
      Sähköharja
      Pesän kiinnitysjärjestelmä

      MATERIAALIN SYÖTTÖ

      Kaksimetrinen virraton rullapöytä

      MEKAANINEN RAKENNE

      Pääkäytön tarkkuusvaihteen supistin
      Jaettu etupuristin
      Manuaalisen ohjaimen varren liike

      Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
      Leikkauskapasiteetti, pyöreä 0,25–12,6 tuumaa 6,4–320 mm
      Leikkauskapasiteetti, suorakulmio 12,6" L x 12,6" K 320 x 320 mm
      Paketin leikkausalue 12,6" L x 7,5" K 320 x 191 mm
      Jäännöspituus 9,0"  229 mm
      Yksittäissyöttöisku 19,7” 500 mm
      Yksittäissyötön tarkkuus 0,007" 0,18 mm
      Sahanterän koko 162,0" x 1,3" x 0,04" 4 115 x 33 x 1 mm
      Leikkuunopeus 32,8–262,5 fpm 10–80 m/min
      Sahanterän moottori 6,7 hv 5 kW
      Hydraulimoottori 1 hv 0,75 kW
      Jäähdytysnestepumpun moottori 0,12 hv 0,09 kW
      Hydrauliöljyn kapasiteetti 15,8 gallonaa 60 litraa
      Leikkausöljyn kapasiteetti 23,7 gallonaa 90 litraa
      Lattiatila 100" x 88" x 61" 2 540 x 22 351 x 1 549 mm
      Koneen paino ≈4 365 lb ≈1 980 kg
      Lavan korkeus 26,2" 665 mm
      Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 380 VAC taajuudella 50 Hz 380 VAC taajuudella 50 Hz
      Virta täydellä kuormituksella (3-vaihe) ‒ matala 11 A 11 A
      Toimitusmitat [P x L x K] 92,9 in x 88,6 in x 82,7 in  2 360 x 2 250 x 2 100 mm
      Toimituspaino 4 960 lb 2 250 kg

      TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

      TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
      • 3D-malli (ZIP)
      • Asettelupiirros
      • Asennus
      • Käyttöopas
      • TUOTETAKUU

      *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

      Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen. Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut. Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

      Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

      Kokoonpano ja hinta

      Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

      Aloita

      Tarvitsetko lisätietoja?

      Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

      Language Preference :
      Loading

      Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Palaute
      Haas Logo

      Haasin toimitushinta

      Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.