My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HAB3232-CE Bandsaw

  1. Oprema za radionice
  2. Haas pile

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas automatska tračna pila, kapacitet rezanja 12,6" x 12,6", CE

Povećajte produktivnost i preciznost radionice uz Haas HAB3232-CE automatsku tračnu pilu, dizajniranu da zadovolji stroge zahtjeve automatskog rezanja metala. Izrađena za preciznost, naša tračna pruža glatke, čiste rezove na raznim metalima, od čelika do aluminija. HAB3232-CE može rezati različite duljine u istom ciklusu i ima mogućnost slaganja šipki za dodatnu učinkovitost.

Zahvaljujući intuitivnoj upravljačkoj ploči, HAB3232-CE nudi jednostavan rad. Koristite AI način da pila odredi vlastitu brzinu posmaka ili upotrijebite kotačić kako biste napravili precizna podešavanja i odredili koja brzina posmaka najbolje odgovara.

Uključuje potpune CE sigurnosne kontrole i zaštitu.

  • Maksimalna visina rezanja – 12,6" (320 mm)
  • Maksimalna širina rezanja – 12,6" (320 mm)
  • AI način rada
  • Posmak podesiv kotačićem
  • Hidrauličko naprezanje lista
  • Automatski pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Mogućnost slaganja šipki
  • Ručni i automatski načini rada
  • Memorija za više zadataka
  • Potpuna CE sigurnosne kontrole i zaštita

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

HAB3232-CE

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    VANJSKA ZAŠTITA

    CE standardna sigurnosna zaštita

    ELEKTIČNE ZNAČAJKE

    CE električna sigurnost
    Automatsko isključivanje pri otvaranju vrata 
    Glavni pogon s trajnim magnetskim motorom

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Hidrauličko naprezanje lista
    Automatski transporter strugotine (spiralni tip)
    Pogonska četka
    Sustav stezanja za gniježđenje

    UMETANJE MATERIJALA

    Stol od 2 metara s valjcima bez napajanja

    MEHANIČKA STRUKTURA

    Precizni reduktor zupčanika glavnog pogona
    Razdijeljeni prednji škripac
    Pomicanje ručne vodilice

    Specifikacije SAE Metrični
    Kapacitet rezanja okruglih profila 0,25-12,6" 6,4-320 mm
    Kapacitet rezanja pravokutnih profila 12,6" Š x 12,6" V 320 x 320 mm
    Raspon rezanja u snopu 12,6" Š x 7,5" V" 320 x 191 mm
    Duljina ostatka 9,0"  229 mm
    Jednokratni hod posmaka rezanja 19,7" 500 mm
    Točnost pojedinačnog posmaka rezanja 0,007" 0,18 mm
    Veličina lista pile 162,0" x 1,3" x 0,04" 4115 x 33 x 1 mm
    Brzina rezanja 32,8-262,5 fpm 10-80 m/min
    Motor lista pile 6,7 hp 5 kW
    Hidraulički motor 1 hp 0,75 kW
    Motor pumpe rashladnog sredstva 0,12 hp 0,09 kW
    Kapacitet hidrauličnog ulja 15,8 gal 60 litara
    Kapacitet ulja za rezanje 23,7 gal 90 litara
    Prostor pogona 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 mm
    Strojna težina ≈4365 lb ≈1980 kg
    Visina kreveta 26,2" 665 mm
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 11 A 11 A
    Dimenzije za isporuku [L x W x H] 92,9 in x 88,6 in x 82,7 in  2360 x 2250 x 2100 mm
    Težina isporuke 4960 lb 2250 kg

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Nacrt
    • Instalacija
    • Priručnik za korisnika
    • JAMSTVO ZA PROIZVODE

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 6 mjeseci

    Ovaj proizvod uključuje 6-mjesečno jamstvo za dijelove, uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. Primjenjuju se troškovi instalacije na licu mjesta, obuke, servisnog rada i putovanja. Kontaktirajte vašu lokalnu Haas tvorničku trgovinu. 
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.