HAB3232-CE Bandsaw

  1. 车间设备
  2. Haas 锯

HAB3232-CE Automatic Bandsaw

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 自动带锯,12.6" x 12.6" 切削能力,CE

HAB3232-CE 自动带锯旨在满足自动化金属切削的严格要求,可提高车间生产力和精度。我们的带锯专为精度而设计,可以对从钢到铝的各种金属进行平滑、干净的切割。HAB3232-CE 可在相同循环中切割不同长度,并具有棒料堆叠功能,提高效率。

HAB3232-CE 配备直观的控制面板,提供用户友好型操作。使用 AI 模式让带锯确定自己的进给速率,或使用调整轮进行微调并确定哪种进给速率最有效。

包括完善的 CE 安全控制和防护。

  • 最大切削高度 – 12.6 英寸(320 毫米)
  • 最大切削宽度 – 12.6 英寸(320 毫米)
  • AI 模式
  • 轮可调进给速率
  • 液压刀片张力
  • 自动排屑螺杆
  • 棒料堆叠功能
  • 手动和自动模式
  • 用于多个作业的内存
  • 完善的 CE 安全控制和防护

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HAB3232-CE

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    外部保护

    CE 标准安全保护

    电气功能

    CE 电气安全认证
    门打开自动断电 
    主驱动器永磁电机

    产品特点

    液压刀片张力
    自动排屑器(螺旋式)
    电源刷
    嵌套夹紧系统

    材料进给

    2-Meter 无动力滚台

    机械结构

    主驱动精密齿轮减速器
    分叉前台虎钳
    手动导引臂移动

    规格 SAE 度量
    切削能力圆形 0.25-12.6" 6.4-320 毫米
    切削能力方形 12.6" 宽 x 12.6" 高 320 x 320 毫米
    束切削范围 12.6" 宽 x 7.5" 高" 320 x 191 毫米
    剩余长度 9.0"  229 毫米
    单进给冲程 19.7" 500 毫米
    单进给精度 0.007" 0.18 毫米
    锯片尺寸 162.0" x 1.3" x 0.04" 4115 x 33 x 1 毫米
    切削速度 32.8-262.5 fpm 10-80 米/分钟
    锯片电机 6.7 hp 5 kW
    液压电机 1 hp 0.75 kW
    冷却液泵电机 0.12 hp 0.09 kW
    液压油容量 15.8 加仑 60 升
    切削油容量 23.7 加仑 90 升
    占地面积 100" x 88" x 61" 2540 x 22351 x 1549 毫米
    机床重量 ≈4365 磅 ≈1980 千克
    床高 26.2" 665 毫米
    输入交流电压(3 相)- 低 380 VAC @50Hz 380 VAC @ 50Hz
    满载电流(3 相)- 低 11 A 11 A
    装运尺寸 [L x W x H] 92.9 英寸 x 88.6 英寸 x 82.7 英寸  2360 x 2250 x 2100 毫米
    装运重量 4960 磅 2250 千克

    技术文档

    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图
    • 安装
    • 操作手册
    • 产品保修

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 6 个月

    该产品包含 6 个月零件保修,由您当地的 Haas 专卖店提供支持。将收取现场安装、培训、劳务和旅行费用。请联系您当地的 Haas 专卖店。