MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Motor kavrama-hizalama-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Motor kavrama -hizalama-SL-10/20/30-ST-10/10Y


Motor kavrama-hizalama-SL-10/20/30-ST-10/10Y

- Bölüme Geç - 1. Torna-taret motor kavrama-hizalama (12 adımlar) Back to Top

Torna-taret motor kavrama-hizalama

1

Tareti Pocket 1'e döndür

Erişim için kapakları kaldırın  kule motor bağlantısı.

Için SL Ve HL makineleri, kapakları aşağıdaki gibi çıkarın:

  • Arka kapağı çıkarın [1].
  • Gösterildiği gibi (3) vidayı [2] çıkarın.

2

Bu adım için geçerlidir SL Makine
 
  • Üst silecek [1] ve silicinin sol tarafındaki [2] çıkarın.
  • Kapak için vidayı [6] aşağıdaki gibi çıkarın: (5) vidayı üst tarafına çıkarın [3]. Ardından her tarafta (3) vidaları çıkarın [4]. Sol alt taraftaki vidayı [5] çıkarın.
  • Makinenin arkasındaki kapağı [6] çıkarın.

3

Bu adım için geçerlidir ST-10

  • Gösterilen sırada kapakları çıkarın
  • Kapakları çıkarın [1, 2 3] makinenin arkasında. 
  • Kapakları ve silecekleri çıkarın [4, 5 6] taretin sağ tarafına yakın.

 Not: Bir silecek [4] üstte ve bir silecek her tarafta [4].

4

Emin olun en az 1" (25 mm) yer taret ve Z ekseni yönünde tüm nesneler arasındadır.

Kullan -arak M43, Tareti ayırın.

İtin [EMERGENCY STOP].

Bağlantı vidası [1] erişim almak için bağlantı açmak için tornavida veya başparmak kullanın.

5

Motorun yakın tarafındaki yaka için bağlantı vidasını gevşetin.

6

Bir sonraki adımda taret açmak için bağlantı açmak için bir tornavida veya başparmak kullanın.

7

Taret takım cebinde 1 pozisyonuna gelene kadar bağlantıyı çevirin.

 Not: A "1" işareti, takım cebinde 1 pozisyonunda taret üzerine kazınmış durumdadır.

Soğutma sıvısı nozulunu, gösterildiği gibi soğutma sistemi bağlantı noktası ile hizalayın.

[RESET] itin.

8

Ayar 7’yi OFF olarak değiştirin. Parametre 43:4’ü (Z CHANNEL ONLY) 1 olarak değiştirin.

Bu, motor enkoder sıfır kanalına neden olduğunda sıfır konumunu ayarlamak için [ZERO RETURN] ve sonra A bir sonraki talimat.

Sürüm [EMERGENCY STOP].

[RESET] itin. [ZERO RETURN] itin. Itme [A]ve push [SINGLE]. Bu, elektronik sıfır kanalı mekanik ev anahtarı pozisyonuna hizalar ve tareti klampler.

 

9

serbest hareket mesafeyi hissetmek için bağlantıyı elle sol ve sağa açın. Bağlantıyı serbest hareketin yaklaşık ortasına çevirin.

 Not: Eğer elinizle bağlayıcı açamıyorsanız, bağlayıcı açmak için düz kafa tornavidası kullanın.

10

Bağlantı vidasını 15 ft-lb (20 Nm)' ye kadar tork yaptığınızda, bağlantı yerinin ortasında tutun.

11

Değiştirmek Parametre 43:4 (Z CH ONLY) 0' a geri dönün.

Ayar 7’yi yeniden ON olarak değiştirin.

12

Birkaç cepler için taret döndürerek ataşman içinde tepki doğrulayın

Her cep yerinde basın [EMERGENCY STOP].

Bağlayıcı her cep için her yönde eşit miktarda hareket kontrol doğrulayın

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.