• View All
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

서비스 홈 방법 절차 모터 커플링 - 정렬 - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

모터 커플링 - 정렬 - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


모터 커플링 - 정렬 - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 선반 - 터렛 모터 커플링 - 정렬 (12 단계) Back to Top

선반 - 터렛 모터 커플링 - 정렬

1

터렛을 포켓 1으로 회전

커버를 제거하여  터렛 모터 커플링에 액세스하십시오.

SL 및 HL 기계의 경우, 다음과 같이 커버를 제거하십시오.

  • 후면 커버 [1]를 제거합니다.
  • 그림과 같이 3개의 스크류 [2]를 제거하십시오.

2

이 단계는 SL 기계에 적용됩니다.
 
  • 상단 와이퍼 [1] 및 좌측 [2] 와이퍼를 제거하십시오.
  • 다음과 같이 커버 [6]의 스크류를 제거하십시오. 상단 [3]에서 5개의 스크류를 제거합니다. 그런 다음 각 측면 [4]에서 3개의 스크류를 제거하십시오. 왼쪽 하단에서 스크류 [5]를 제거합니다.
  • 기계 뒷면에서 커버 [6]를 제거합니다.

3

이 단계는 ST-10에 적용됩니다.

  • 표시된 순서대로 커버를 제거하십시오.
  • 기계 뒷면에서 커버 [1, 2, 3]를 제거합니다. 
  • 터렛 좌측 근처의 커버와 와이퍼[4, 5, 6]를 제거합니다.

 참고: 와이퍼 [4]는 상단에 있으며 와이퍼가 각면 [4]에 있습니다.

4

터렛과 Z축 방향의 모든 물체 사이에 최소 1"(25 mm)의 공간이 있는지 확인하십시오.

M43사용하여 터렛을 고정 해제하십시오.

[EMERGENCY STOP]를 누르십시오.

드라이버 또는 엄지 손가락을 사용하여 커플링을 돌려 커플링 스크류 [1]에 액세스합니다.

5

모터와 가까운 쪽 칼라의 커플링 스크류를 풉니다.

6

다음 단계에서 드라이버 또는 엄지 손가락을 사용하여 커플링을 돌려 터렛을 돌립니다.

7

터렛이 공구 포켓 1 위치에 올 때까지 커플링을 돌립니다.

 참고: "1" 표시는 공구 포켓 1 위치의 터렛에 새겨져 있습니다.

그림과 같이 절삭유 노즐을 절삭유 포트에 정렬시킵니다.

[RESET]을 누르십시오.

8

설정 7을 OFF(으)로 변경합니다. 파라미터 43:4 (Z CHANNEL ONLY)를 1

로 변경합니다.

이로 인해 다음 지침에서 [ZERO RETURN]를 누른 후 A 를 누르면 모터 인코더의 영점 채널이 영점 위치로 설정됩니다.

[EMERGENCY STOP]을 해제합니다.

[RESET]을 누르십시오. [ZERO RETURN]를 누르십시오. [A]을 누르고, [SINGLE]를 누릅니다. 이렇게 하면 전자식 영점 채널이 기계식 원점 스위치 위치와 정렬되고 터렛이 고정됩니다.

 

9

자유 이동 거리를 느낄 수 있도록 커플링을 왼쪽과 오른쪽으로 수동으로 돌립니다. 커플링을 자유 이동 거리의 중간 정도로 돌립니다.

 참고: 손으로 커플러를 돌릴 수 없는 경우 일자 드라이버를 사용하여 커플러를 돌립니다.

10

커플링을 가운데에 고정한 상태에서 커플링 스크류를 15ft-lb(20Nm)로 조이십시오.

11

파라미터 43:4 (Z CH ONLY)를 0으로 되돌립니다.

설정 7을 다시 ON(으)로 변경하십시오.

12

터렛을 여러 포켓으로 회전시켜 커플러의 백래시를 확인하십시오.

각 포켓에서 [EMERGENCY STOP]를 누릅니다.

점검한 각 포켓에 대해 커플러가 각 방향으로 같은 거리만큼 움직이는지 확인하십시오