Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

サービス ホーム 手順 モーターカップリング - 位置決め - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

モーターカップリング - 位置決め - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


モーターカップリング - 位置決め - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- セクションに移動 - 1. 旋盤 - タレットモーターカップリング - 位置決め (12 ステップ) Back to Top

旋盤 - タレットモーターカップリング - 位置決め

1

タレットをポケット1まで回転させます

 タレットモーターカップリングにアクセスするには、カバーを取り外します。

SLとHL 機械には、次のようにカバーを取り外します:

  • 背面カバー[1]を取り外します。
  • 図のように、(3)ねじ[2]を取り外します。

2

このステップはSL機械
に適用されます
 
  • 上部ワイパー[1]と左側のワイパー[2]を取り外します。
  • カバー[6]のねじを次のように取り外します:上部のねじ(5)を取り外します[3]。次に、各側のねじ(3)を取り外します[4]。左下のねじ[5]を取り外します。
  • 機械の背面からカバー[6]を取り外します。

3

このステップはST-10

に適用されます
  • カバーを
  • で示された順序で取り外します
  • 機械の背面で、カバー[1、 2, 3]を取り外します。 
  • タレットの右側近くの、カバーとワイパー[4、 5, 6]を取り外します。

 注意: ワイパー[4]は上部にあり、ワイパーは各側[4]にあります。

4

Z軸方向のタレットとすべてのオブジェクトの間に少なくとも1"(25 mm)のスペースがあることを確認してください。

M43を使用して 、タレットのクランプを外します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

ねじ回し、または親指を使用してカップリングを回転させ、カップリングねじ[1]にアクセスできるようにします。

5

モーターに近い側のカラーのカップリングねじを緩めます。

6

ねじ回し、または親指を使用してカップリングを回転させ、次のステップでタレットを回転させます。

7

タレットがツールポケット1の位置になるまでカップリングを回します。

 注意:タレットのツールポケット1位置に  "1" が刻印されています。

図に示すように、クーラントノズルをクーラントポートに位置合わせします。

[RESET] を押します。

8

設定7をOFFに変更します。パラメータ43:4 (Z CHANNEL ONLY) を1に変更します。

これにより、次の方法で[ZERO RETURN]、その後 A を押すと、モーターエンコーダーのゼロチャネルが、ゼロの位置にセットされます。

[EMERGENCY STOP]を解除します。

[RESET] を押します。[ZERO RETURN]を押します。 [A]を押し、そして [SINGLE]を押します。これにより、電子ゼロチャネルが機械のホームスイッチの位置に合わせられ、タレットがクランプされます。

 

9

手動でカップリングを左右に回して、自由な動きの距離を感じます。カップリングを自由な動きのほぼ中央に向けます。

 注意: 手でカプラーを回せない場合は、マイナスねじ回しでカプラーを回してください。

10

カップリングのねじを15 ft-lb(20 Nm)のトルクで締めている間、カップリングを中央で支えます。

11

パラメータ 43:4 (Z CH ONLY)を0に戻します。

設定7をONに戻します。

12

タレットをいくつかのポケットに回転させて、カプラーのバックラッシュを確認します

各ポケットで[EMERGENCY STOP]を押します。

チェックされたポケットごとに、カプラーが各方向に等量移動することを確認します