My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Accueil du service Procédures d’aide Accouplement du moteur - Alignement - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Accouplement du moteur - Alignement - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


Accouplement du moteur - Alignement - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- Aller à la section - 1. Lathe - Accouplement du moteur de tourelle - alignement (12 étapes) Back to Top

Lathe - Accouplement du moteur de tourelle - alignement

1

Faites pivoter la tourelle vers La poche 1

Retirez les couvercles pour accéder  à l’accouplement du moteur de la tourelle.

Pour SL et HL les machines, retirez les couvercles comme suit :

  • Retirez le couvercle arrière [1].
  • Retirez les (3) vis [2], comme indiqué.

2

Cette étape s'applique aux SL Machines
 
  • Retirez l'essuie-glace supérieur [1] et l'essuie-glace sur le côté gauche [2].
  • Retirez les vis du couvercle [6] comme suit : Retirez les (5) vis sur le dessus [3]. Ensuite, retirez les (3) vis de chaque côté [4]. Retirez la vis [5] en bas à gauche.
  • Retirez le couvercle [6] de l'arrière de la machine.

3

Cette étape s'applique aux ST-10

  • Retirez les couvercles dans la séquence indiquée
  • Retirez les couvercles [1, 2, 3] à l'arrière de la machine. 
  • Retirez les couvercles et les essuie-glaces [4, 5, 6] près du côté droit de la tourelle.

 note: Un essuie-glace [4] est sur le dessus, et un essuie-glace est de chaque côté [4].

4

Assurez-vous qu'un minimum 1" (25 mm) d'espace se trouve entre la tourelle et tous les objets en direction de l'axe Z.

En utilisant M43, desserrez la tourelle.

Appuyez sur [EMERGENCY STOP].

Utilisez le tournevis ou votre pouce pour tourner le couplage pour accéder à la vis d'accouplement [1].

5

Relâchez la vis d'accouplement pour le collier sur le côté près du moteur.

6

Utilisez un tournevis ou votre pouce pour tourner le couplage pour tourner la tourelle à l'étape suivante.

7

Tourner le couplage jusqu'à ce que la tourelle soit à la position 1 du logement d'outil.

 Remarque : Une "marque" 1 est gravée sur la tourelle sur la position du logement d'outil 1.

Alignez le gicleur d’arrosage avec le port de liquide de coupe, comme indiqué.

Appuyer sur [RESET].

8

Modifiez le réglage 7 sur OFF. Modifiez le paramètre 43:4 (Z CHANNEL ONLY) sur 1

.

Cela provoque le canal zéro de l'encodeur moteur pour régler la position zéro lorsque vous appuyez sur [ZERO RETURN] et puis A dans l'instruction suivante.

Libérez [EMERGENCY STOP].

Appuyez sur [RESET]. Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur [A], et appuyez sur [SINGLE]. Ceci aligne le canal zéro électronique avec la position mécanique d'interrupteur à la maison et serre la tourelle.

 

9

Tournez manuellement le couplage vers la gauche et vers la droite pour sentir la distance de la libre circulation. Tournez l’accouplement vers le milieu approximatif de la libre circulation.

 note: Si vous ne pouvez pas tourner le coupleur avec votre main, utilisez un tournevis à tête plate pour tourner le coupleur.

10

Tenez l'accouplement au milieu pendant que vous couplez la vis d'accouplement à 15 pi-lb (20 Nm).

11

changement paramètre 43:4 (Z CH ONLY) de retour à 0.

Repasser le réglage 7 sur ON.

12

Vérifier le jeu à l'inversion dans le coupleur en tournant la tourelle à plusieurs poches

À chaque logement appuyez sur [EMERGENCY STOP].

Vérifiez que l’accouplement se déplace d’un montant égal dans chaque direction pour chaque logement vérifié

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.