MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Cuplaj motor – Poziționare – SL-10/20/30 – ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Cuplaj motor – Poziționare – SL-10/20/30 – ST-10/10Y


Cuplaj motor – Poziționare – SL-10/20/30 – ST-10/10Y

- Salt la secțiune - 1. Strung – Cuplaj motor cap revolver – Poziționare (12 pași) Back to Top

Strung – Cuplaj motor cap revolver – Poziționare

1

Rotiți capul revolver în locașul 1

Îndepărtați capacele pentru a accesa  cuplajul motorului capul revolver.

Pentru mașinile SL și HL, scoateți capacele în felul următor:

  • Scoateți capacul din spate [1].
  • Scoateți cele (3) șuruburi ([2] conform ilustrației.

2

Acest pas se aplică pentru mașinile SL
 
  • Îndepărtați periile superioare de contact [1] și periile de contact din partea stângă [2].
  • Scoateți șuruburile pentru capac [6] în felul următor: Scoateți cele (5) șuruburi din partea superioară [3]. Apoi scoateți cele (3) șuruburi de pe fiecare parte [4]. Scoateți șurubul [5] din partea stângă inferioară.
  • Scoateți capacul [6] din partea din spate a mașinii.

3

Acest pas se aplică pentru ST-10

  • Scoateți capacele în secvența indicată
  • Scoateți capacele [1, 2, 3] din partea din spate a mașinii. 
  • Scoateți capacele și periile de contact [4, 5, 6] de lângă partea din dreapta a capului revolver.

 Notă: o perie de contact [4] se află în partea de sus și există câte o perie de contact pe fiecare latură [4].

4

Asigurați un spațiu de minimum 1" (25 mm) între capul revolver și toate obiectele în direcția axei Z.

Utilizând M43, desfaceți capul revolver.

Apăsați [EMERGENCY STOP].

Utilizați șurubelnița sau degetul mare pentru a roti cuplajul pentru a obține acces la șurubul de strângere [1].

5

Slăbiți șurubul de strângere al inelului de pe partea apropiată de motor.

6

Utilizați o șurubelniță sau degetul mare pentru a roti cuplajul pentru a roti capul revolver la pasul următor.

7

Rotiți cuplajul până când capul revolver se află în poziția 1 a locașului magaziei de scule.

 Notă: este gravat un marcaj „1” pe capul revolver în poziția 1 a locașului magaziei de scule.

Aliniați ajutajele de lichid de răcire cu portul pentru lichidul de răcire conform ilustrației.

Apăsați [RESET].

8

Modificați setarea 7  la OFF. Modificați parametrul 43:4 (Z CHANNEL ONLY) la 1.

Astfel, canalul zero al codificatorului motorului va să seta poziția zero când apăsați [ZERO RETURN], iar apoi A la următoarele instrucțiune.

Eliberați [EMERGENCY STOP].

Apăsați [RESET]. Apăsați [ZERO RETURN]. Apăsați [A] și apoi [SINGLE]. Acest lucru aliniază canalul electronic zero cu poziția de comutare a întreprinzătorului de origine mecanic și clemele pentru capul revolver.

 

9

Rotiți manual cuplajul spre stânga și spre dreapta pentru a simți distanța mișcării libere. Rotiți cuplajul la aproximativ mijlocul mișcării libere.

 Notă: dacă nu puteți roti cuplajul cu mâna, utilizați o șurubelniță cu cap plat.

10

Țineți cuplajul la mijloc în timp ce răsuciți șurubul de strângere la 15 ft-lb (20 Nm).

11

Schimbați parametrul 43:4 (Z CH ONLY) înapoi la 0.

Readuceți setarea 7 la ON.

12

Verificați jocul de întoarcere al cuplajului rotind capul revolver în câteva locașuri

În fiecare locaș, apăsați [EMERGENCY STOP].

Verificați dacă cuplajul mișcă o cantitate egală în fiecare direcție pentru fiecare locaș verificat
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.