MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Início da Assistência Procedimento como fazer Acoplamento do motor-alinhamento-SL-10/20/30-ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Acoplamento do motor -alinhamento-SL-10/20/30-ST-10/10Y


Acoplamento do motor-alinhamento-SL-10/20/30-ST-10/10Y

- Ir para secção - 1. Torno-acoplamento do motor da torreta-alinhamento (12 passos) Back to Top

Torno-acoplamento do motor da torreta-alinhamento

1

Gire a torre para o Pocket 1

Remova as tampas para acessar  o acoplamento do motor da torre.

Para SL E HL máquinas, retire as tampas da seguinte forma:

  • Retire o macho traseira [1].
  • Retire os (3) parafusos [2], como mostrado.

2

Este passo aplica-se a SL Máquinas
 
  • Retire o limpador superior [1] e o limpador no lado esquerdo [2].
  • Retire os parafusos do macho [6] da seguinte maneira: Retire os parafusos (5) através da parte superior [3]. Em seguida, retire os parafusos (3) de cada lado [4]. Retire o parafuso [5] no lado inferior esquerdo.
  • Retire o macho [6] da parte de trás da máquina.

3

Este passo aplica-se a ST-10

  • Retire as tampas na sequência mostrada
  • Retire as tampas [1, 2 3] na parte traseira da máquina. 
  • Retire as tampas e os limpadores [4, 5 6] perto do lado direito da torre.

 Nota: Um limpador [4] está na parte superior, e um limpador está em cada lado [4].

4

Certifique-se de um mínimo de 1" (25 mm) o espaço está entre a torre e todos os objetos na direção do veio Z.

Usando M43, Desaperte a torre.

Prima [EMERGENCY STOP].

Use a chave de fenda ou o polegar para girar o acoplamento para obter acesso ao parafuso de acoplamento [1].

5

Afrouxe o parafuso de acoplamento para o colar no lado próximo ao motor.

6

Use uma chave de fenda ou o polegar para girar o acoplamento para girar a torre na próxima etapa.

7

Gire o acoplamento até que a torre esteja na posição do bolso da ferramenta 1.

 Nota: Um "1" marca é gravada na torre na posição do bolso da ferramenta 1.

Alinhe o bico do líquido refrigerante com a porta do líquido refrigerante, como mostrado.

Empurre [RESET].

8

Mude a definição 7 para OFF. Mude o parâmetro 43:4 (Z CHANNEL ONLY) para 1.

Isso faz com que o canal zero do codificador do motor para definir a posição zero quando você empurra [ZERO RETURN] e, em seguida, Um na próxima instrução.

Lançamento [EMERGENCY STOP].

Empurre [RESET]. Empurre [ZERO RETURN]. Empurrar [A], e empurre [SINGLE]. Isto alinha o canal zero eletrônico com a posição mecânica do interruptor Home e prende a torre.

 

9

Gire manualmente o acoplamento para a esquerda e para a direita para sentir a distância da livre circulação. Gire o acoplamento para o meio aproximado da livre circulação.

 Nota: Se você não pode girar o acoplador com sua mão, use uma chave de fenda da liso-cabeça para girar o acoplador.

10

Segure o acoplamento no meio enquanto você torque o parafuso de acoplamento para 15 ft-lb (20 nm).

11

Mudar Parâmetro 43:4 (Z CH ONLY) de volta a 0.

Mude a definição 7 para ON.

12

Verifique a folga no acoplador girando a torre para vários bolsos

Em cada lugar de bolso pressione [EMERGENCY STOP].

Verifique se o acoplador move uma quantidade igual em cada direção para cada bolso verificado

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.