Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Servisna domača stran Kako poteka postopek Spojka motorja - Poravnava - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Spojka motorja - Poravnava - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


Spojka motorja - Poravnava - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- Skok na razdelek - 1. Stružnica - sklopka motornih revolverja - Poravnava (12 koraki) Back to Top

Stružnica - sklopka motornih revolverja - Poravnava

1

Revolver zavrtite v žep 1

Odstranite pokrove za dostop  revolverske sklopke motorja

Za stroje SL in HL odstranite pokrove na naslednji način:

  • Odstranite zadnji pokrov [1].
  • Odstranite (3) vijake [2], kot je prikazano.

2

Ta korak velja za: SL stroji
 
  • Odstranite zgornji brisalec [1] in brisalce na levi strani [2].
  • Odstranite vijake za pokrov [6] na naslednji način: Odstranite (5) vijake na vrhu [3]. Nato odstranite (3) vijake na vsaki strani [4]. Odvijte vijak [5] na spodnji levi strani.
  • Odstranite pokrov [6] z zadnjega dela stroja.

3

Ta korak velja za: ST-10

  • Odstranite pokrove v prikazanem zaporedju
  • Odstranite pokrove [1, 2, 3] na zadnji strani stroja. 
  • Odstranite pokrove in brisalce [4, 5, 6] blizu desne strani revolverja.

 Opomba: Brisalec [4] je na vrhu, in brisalec je na vsaki strani [4].

4

Prepričajte se, da je najmanj 1" (25 mm) je prostor med odprtino in vsemi predmeti v smeri osi Z.

Uporaba M43, odpnite sponko revolverja.

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

S pomočjo izvijača ali palca obrnite sklopko, da lahko dostopate do vijaka sklopke [1].

5

Odvijte vijak sklopke za ovratnik na strani blizu motorja.

6

S pomočjo izvijača ali palca obrnite sklopko, da v naslednjem koraku obrnete revolver.

7

Sklopko zasukajte, dokler ni revolver v žepu orodja 1.

 Opomba: Oznaka A "1" je vgravirana v revolver na žepu orodja položaj 1.

Poravnajte šobo hladilne tekočine s priključkom za hladilno tekočino, kot je prikazano.

Potisnite [RESET].

8

Preklopite Nastavitev 7 na OFF. Spremenite parameter 43:4 (Z CHANNEL ONLY) na 1.

To povzroči, da ničelni kanal enkoderja motorja pritisk nastavi na nič, ko pritisnete [ZERO RETURN] in potem A v naslednjem navodilu.

Izpustite [EMERGENCY STOP].

Potisnite [RESET]. Pritisnite [ZERO RETURN]. Pritisnite [A] in pritisnite [SINGLE]. To poravna elektronski ničelni kanal z mehanskim referenčne pozicije stikala in spne revolver.

 

9

Ročno zavrtite sklopko v levo in desno, da začutite razdaljo prostega gibanja. Sklopko obrnite na približno sredino prostega gibanja.

 Opomba: Če spojke ne morete obrniti z roko, uporabite izvijač z ravno glavo, da spojko obrnete.

10

Pritrdite sklopko na sredini, medtem ko vijak sklopke zategnete z navorom 15 ft-lb (20 Nm).

11

Spremenite parameter 43:4 (Z CH ONLY) na nazaj na 0.

Preklopite Nastavitev 7 nazaj na ON.

12

Preverite povratno luknjo v spojki z vrtenjem revolverja v več žepov

Na vsakem mesto žepa pritisnite [EMERGENCY STOP].

Preverite, ali se spojka premika v vsaki smeri za vsak preverjen žep

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.