MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Accoppiamento motore - Allineamento - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Accoppiamento motore - Allineamento - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


Accoppiamento motore - Allineamento - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- Vai alla sezione - 1. Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento (12 passi) Back to Top

Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento

1

Ruotare la torretta sulla tasca 1

Rimuovere le coperture per accedere  l'accoppiamento del motore della torretta.

per SL e HL macchine, rimuovere le coperture come segue:

  • Rimuovere il coperchio posteriore [1].
  • Rimuovere le (3) viti [2], come mostrato.

2

Questo passaggio si applica a SL Macchine
 
  • Rimuovere il tergicristallo superiore [1] e il tergicristallo sul lato sinistro [2].
  • Rimuovere le viti per il coperchio [6] come segue: Rimuovere le (5) viti sulla parte superiore [3]. Quindi rimuovere le (3) viti su ciascun lato [4]. Rimuovere la vite [5] sul lato inferiore sinistro.
  • Rimuovere il coperchio [6] dalla parte posteriore della macchina.

3

Questo passaggio si applica a ST-10

  • Rimuovere le coperture nella sequenza mostrata
  • Rimuovere le coperture [1, 2, 3] nella parte posteriore della macchina. 
  • Rimuovere le coperture e i tergicristalli [4, 5, 6] vicino al lato destro della torretta.

 nota: Un tergicristallo [4] è in cima, e un tergicristallo è su ogni lato [4].

4

Assicurarsi che almeno 1" (25 mm) spazio è tra la torretta e tutti gli oggetti nella direzione dell'Asse .

Utilizzando M43, Sblocca la torretta.

Premere [EMERGENCY STOP].

Utilizzare il cacciavite o il pollice per girare l'accoppiamento per ottenere l'accesso alla vite di accoppiamento [1].

5

Loosen vite di accoppiamento per il collare sul lato vicino al motore.

6

Utilizzare un cacciavite o il pollice per girare l'accoppiamento per girare la torretta nel passaggio successivo.

7

Ruotare il giunto fino a quando la torretta non si trova nella posizione della tasca utensili 1.

 Nota: un segno "1" è inciso sulla torretta nella posizione della tasca utensili 1.

Allineare l'ugello del refrigerante con la porta del refrigerante, come mostrato.

Premere .

8

Modificare l’impostazione 7 a OFF. Modificare il parametro 43:4 (Z CHANNEL ONLY) su 1.

In questo modo il canale zero dell'encoder del motore imposta la posizione zero quando si preme [ZERO RETURN] E poi un nell'istruzione successiva.

liberare [EMERGENCY STOP].

Premere . Premere[ZERO RETURN]. spingere [A], quindi spingere [SINGLE]. Questo allinea il canale zero elettronico con la posizione meccanica dell'interruttore domestico e blocca la torretta.

 

9

Ruotare manualmente l'accoppiamento a sinistra e a destra per sentire la distanza della libera circolazione. Ruotare l'accoppiamento al centro approssimativo della libera circolazione.

 nota: Se non è possibile trasformare l'accoppiatore con la mano, utilizzare un cacciavite a testa piatta per trasformare l'accoppiatore.

10

Tenere l'accoppiamento al centro mentre si coppia la vite di accoppiamento a 15 ft-lb (20 Nm).

11

cambiare parametro 43:4 (Z CH ONLY) a 0.

Riportare l’impostazione 7 su ON.

12

Verificare il contraccolpo nell'accoppiatore ruotando la torretta in diverse tasche

Ad ogni tasca pressa [EMERGENCY STOP].

Verificare che l'accoppiatore sposti la stessa quantità in ogni direzione per ogni tasca selezionata

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.