My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Motor Coupling - Alignment - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

Service Home How-To-Verfahren Motorkupplung - Ausrichtung - SL-10/20/30 - ST-10/10Y
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

Motorkupplung - Ausrichtung - SL-10/20/30 - ST-10/10Y


Motorkupplung - Ausrichtung - SL-10/20/30 - ST-10/10Y

- Zum Abschnitt springen - 1. Drehmaschine - Revolvermotorkupplung - Ausrichtung (12 Schritte) Back to Top

Drehmaschine - Revolvermotorkupplung - Ausrichtung

1

Drehen Sie den Revolver zu Tasche 1

Entfernen Sie die Abdeckungen, um Zugang zu  der Revolver-Motorkupplung zu erhalten.

Für SL und HL Maschinen, entfernen Sie die Abdeckungen wie folgt:

  • Entfernen Sie die hintere Abdeckung [1].
  • Entfernen Sie die (3) Schrauben [2], wie gezeigt.

2

Dieser Schritt gilt für SL Maschinen
 
  • Entfernen Sie den oberen Abstreifer [1] und den Abstreifer auf der linken Seite [2].
  • Entfernen Sie die Schrauben für die Abdeckung [6] wie folgt: Entfernen Sie die (5) Schrauben über der Oberseite [3]. Entfernen Sie dann die (3) Schrauben auf jeder Seite [4]. Entfernen Sie die Schraube [5] an der linken unteren Seite.
  • Entfernen Sie die Abdeckung [6] an der Hinterseite der Maschine.

3

Dieser Schritt gilt für ST-10

  • Entfernen Sie die Abdeckungen in der angezeigten Reihenfolge
  • Entfernen Sie die Abdeckungen [1, 2, 3] an der Rückseite der Maschine. 
  • Entfernen Sie die Abdeckungen und Abstreifer [4, 5, 6] in der Nähe der rechten Seite des Revolvers.

 Hinweis: Ein Abstreifer [4] befindet sich oben, und ein Abstreifer befindet sich auf jeder Seite [4].

4

Stellen Sie sicher, dass mindestens 1" (25 mm) zwischen dem Revolver und allen Objekten in Richtung der Z-Achse ist.

Mit M43, den Revolver abklemmen.

Drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Drehen Sie die Kupplung mit dem Schraubendreher oder dem Daumen, um Zugang zur Kupplungsschraube zu erhalten [1].

5

Lösen Sie die Kupplungsschraube für den Bund auf der motornahen Seite.

6

Verwenden Sie einen Schraubendreher oder Ihren Daumen, um die Kupplung zu drehen und den Revolver im nächsten Schritt zu drehen.

7

Drehen Sie die Kupplung, bis sich der Revolver in der Position 1 der Werkzeugtasche befindet.

 Hinweis: Eine "1" Markierung ist auf dem Revolver an der Position 1 der Werkzeugtasche eingraviert.

Richten Sie die Kühlmitteldüse wie abgebildet auf den Kühlmittelanschluss aus.

Drücken Sie [RESET].

8

Ändern Sie Einstellung 7 zu OFF. Ändern Sie Parameter 43:4 (Z CHANNEL ONLY) zu 1.

Dies bewirkt, dass der Nullkanal des Motor-Encoders beim Drücken die Nullposition einstellt [ZERO RETURN] und dann A in der nächsten Anweisung.

Lösen [EMERGENCY STOP].

Drücken Sie [RESET]. Drücken Sie [ZERO RETURN]. Drücken [A], und drücken [SINGLE]. Dadurch wird der elektronische Nullkanal mit der mechanischen Grundschalterposition ausgerichtet und der Revolver eingespannt.

 

9

Drehen Sie die Kupplung manuell nach links und rechts, um den Abstand der Freiführung zu spüren. Drehen Sie die Kupplung bis zur ungefähren Mitte der Freilaufbewegung.

 Hinweis: Wenn Sie das Kupplungsglied nicht mit der Hand drehen können, verwenden Sie einen Flachkopfschraubendreher, um das Kupplungsglied zu drehen.

10

Halten Sie die Kupplung in der Mitte, während Sie die Kupplungsschraube mit 15 ft-lb (20 Nm) anziehen.

11

Ändern des Parameter 43:4 (Z CH ONLY) zurück auf 0.

Ändern Sie Einstellung 7 zurück zu ON.

12

Überprüfen Sie das Umkehrspiel im Kupplungsglied, indem Sie den Revolver in mehrere Taschen drehen.

An jedem Taschenplatz drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Überprüfen Sie, ob das Kupplungsglied für jede geprüfte Tasche einen gleichmäßigen Betrag in jede Richtung bewegt

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.