MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Taret indeksleyici montaj-klamp anahtarı Unclamp anahtarı-ayarlama-ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Taret indeksleyici montajı -Klamp anahtarı Unclamp anahtarı-ayarlama-ST-20/55


_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Temmuz 2014

Taret indeksleyici montaj-klamp anahtarı Unclamp anahtarı-ayarlama-ST-20/55

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Taret-tamamen klamp kontrol (3 adımlar) 3. Klample/Ayır anahtarı ayar kontrolü (4 adımlar) 4. Klample/Ayır anahtarı ayarı (7 adımlar) Back to Top

Giriş

Bu prosedür, klamp (bağlama) anahtarını ve taretteki ayırma (boşa alma) anahtarını doğru şekilde nasıl ayarlayabileceğinizi bildirir. Bu prosedür ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY için geçerlidir.

 

Gerekli araç: Hava Regülatörü montajı

  • 1 Hava Regülatörü: (P/N 53-0101)
  • 3 bağlantı parçaları: (P/N 58-1693)
  • 1 redükör bağlantısı: (P/N 58-3665)
  • 1 hızlı bağlantı bağlantısı: (P/N 58-3710)
  • 1 montaj bağlayıcı: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. 1/2" OD poliüretan hortum (P/N 58-0730)

Taret-tamamen klamp kontrol

1

Taret tam olarak klamplenmiş (bağlı) pozisyonda olduğundan emin olmak için

 

Kule soğutma sıvısı memesine bakın [2].

Kule soğutma sıvısı memesinin taretin arkasında [1] bir soğutma deliği ile birlikte olduğundan emin olun.

2

Ayar 7 değerini OFF (KAPALI) olarak değiştirin.

Parametre 43:18 INVIS AXIS değerini 0 olarak değiştirin..

3

[HANDLE JOG] itin.

[. 0001/. 1]’e basın.

İtin [CURNT COMDS].

Itme [PAGE DOWN] POZISYONUNA kadar ekran gösterir.

YÜK% 0 ile% 4 arasında değişinceye kadar A eksenini pozitif (+) yönde jog.

Yük, ters yönde% 4 olarak değişinceye kadar A eksenini negatif (-) yönde jog.

Yük% 4' ten% 0' A değişinceye kadar A eksenini pozitif (+) yönde jog.

Alarmlar gösterilmemektede, taret tamamen klamplenmiş (meşgul).

Klample/Ayır anahtarı ayar kontrolü

1

Seyahat göstergesini muhafazanın üstüne koyun. Göstergenin ucu taretin arkasına dokununcaya kadar göstergenin konumunu ayarlayın.

Gösterge yaklaşık 0,3 gösterinceye kadar göstergeyi taret yönünde taşıyın" (8 mm). Not: Gösterge aralığının taret hareketinden daha fazla olduğundan emin olmak için bunu yapın. Taret yaklaşık 0,25" ("ayrılmada") boşa almada (6 mm).

Kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın.

2

Hava Regülatörü aracının girişini bir hava kaynağına takın.

Döküm üzerindeki AIR UNCLAMP etiketinin yanındaki AIR UNCLAMP bağlantısını bulun. Hava Regülatörü aracının çıkışını AIR UNCLAMP Montaj.

3

Yavaşça basıncı artırmak için düğmeyi çevirin.

Basıncı yavaşça artırırken DGNOS (Tanılama) sayfasında Tool Turret Unl. (Takım Tareti Kilidi Açık) 'yi izleyin.

Hemen durdur Araç taret unl. 1 olarak değişir.

Göstergeye bak.

Ayırma anahtarı doğru şekilde ayarlanırsa, gösterge 0,170 arasında bir değer gösterir" (4,3 mm) ve 0,175" (4,4 mm).

4

Basıncı azaltmak için düğmeyi yavaşça çevirin.

Basıncı yavaşça azaltırken DGNOS (Tanılama) sayfasında T.Turret Locked (Takım Tareti Kilitli) değerini izleyin.

Hemen durdur T. taret kilidi 1'e değişir.

Göstergeye bak.

Klamp anahtarı doğru şekilde ayarlanırsa, gösterge 0,055 arasında bir değer gösterir." (1,4 mm) ve 0,060" (1,5 mm).

Klampleme veya ayırma anahtarı doğru şekilde ayarlanmamış ise sonraki prosedürü ("ST/DS-20/25/30/35/Y-taret-klamp anahtarı/Unclamp anahtarı-ayarlama").

Klample/Ayır anahtarı ayarı

1

Seyahat göstergesini muhafazanın üstüne koyun. Göstergenin ucu taretin arkasına dokununcaya kadar göstergenin konumunu ayarlayın.

Gösterge yaklaşık 0,3 gösterinceye kadar göstergeyi taret yönünde taşıyın" (8 mm). Not: Gösterge aralığının taret hareketinden daha fazla olduğundan emin olmak için bunu yapın. Taret yaklaşık 0,25" ("ayrılmada") boşa almada (6 mm).

Kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın.

2

Hava Regülatörü aracının girişini bir hava kaynağına takın.

Döküm üzerindeki AIR UNCLAMP etiketinin yanındaki AIR UNCLAMP bağlantısını bulun. Hava Regülatörü aracının çıkışını AIR UNCLAMP Montaj.

3

Yavaşça basıncı artırmak için düğmeyi çevirin.

Basıncı artırırken göstergeyi izleyin. Taret en az 0,170 yukarı hareket edene kadar basıncı artırın" (4,3 mm), ama 0,175 daha fazla değil" (4,4 mm).

4

Ayırma anahtar braketini taktığınızda (2) vidaları [1] bulun.

(2) vidayı gevşetin. Vidaları ayarlamayı kontrol etmek için yeterince sıkı tutun.

DGNOS (Tanılama) sayfasında Tool Turret Unl. (Takım Tareti Kilidi Açık) değerini izleyin.

Braketi kadar hareket ettirin Araç taret unl. 1 olarak değişir.

(2) vidaları sıkın [1].

5

Basıncı azaltırken göstergeyi izleyin.

0,055 arasında taret olana kadar basıncı azaltın" (1,4 mm) ve 0,060" (1,5 mm) tam olarak klamplenmiş konumdan.

6

Klampleme anahtarı braketini taktığınızda (2) vidaları [1] bulun.

(2) vidayı gevşetin. Vidaları ayarlamayı kontrol etmek için yeterince sıkı tutun.

DGNOS (Tanılama) sayfasında T.Turret Locked (Takım Tareti Kilitli) değerini izleyin.

Braketi kadar hareket ettirin T. taret kilidi 1'e değişir.

(2) vidaları sıkın [1].

Yapın. "ST/DS-20/25/30/35/Y-taret-klamp anahtarı/ayırma anahtarı-ayar kontrolü" Yordam.

 Not: Tareti klamplediğinizde (bağlı), klamp anahtarı görünüşte (2) kez değiştirebilir ve bir alarm neden olabilir. Bu durumda, ayarlama yordamı yeniden yapın. Ancak bu değişiklikleri yordamda yapın:

  • 3. adım için 0,155 kullanın" (3,9 mm) 0,170'e alternatif olarak" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • 5. adım için 0,035 kullanın" (0,89 mm) 0,055'e alternatif olarak" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).

Bu durumda, Haas servis departmanı' na bildirin.

7

Ayar 7’yi ayarını ON (AÇIK) olarak değiştirin.

Parametre 43:18 INVIS AXIS değerini 0 olarak değiştirin.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.