MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

Service Home Instructieprocedure Revolver indexer assembly-klem schakelaar Unclamp schakelaar-aanpassing-ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Revolver indexer assembly -klem schakelaar Unclamp schakelaar-aanpassing-ST-20/55


_Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2014

Revolver indexer assembly-klem schakelaar Unclamp schakelaar-aanpassing-ST-20/55

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Revolver-volledig geklemd controle (3 stappen) 3. Klem/Unclamp schakelaar aanpassing controle (4 stappen) 4. Klem/Unclamp schakelaar aanpassing (7 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u de klem schakelaar (ingeschakeld) en de los (ontkoppeld) schakelaar op de revolver correct aanpast. Deze procedure is van toepassing op ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.

 

Noodzakelijke tool: Montage van de lucht regulator

  • 1 LUCHTREGELAAR: (P/N 53-0101)
  • 3 fittingen: (P/N 58-1693)
  • 1 reducer fitting: (P/N 58-3665)
  • 1 Quick-Connect fitting: (P/N 58-3710)
  • 1 montage Koppelaar: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. van 1/2" OD polyurethaan slang (P/N 58-0730)

Revolver-volledig geklemd controle

1

Om ervoor te zorgen dat de revolver zich in de volledig geklemde (ingeschakelde) positie bevindt

 

Kijk naar de koelmiddelsproeier van de revolver [2].

Zorg ervoor dat de koelmiddelsproeier van de revolver is ingeschakeld met een koelmiddel opening [1] op de achterzijde van de revolver.

2

Verander instelling  7  in  UIT.

Verander parameter 43:18 INVIS AXIS in  0.

3

Druk op [HANDLE JOG].

Push [0,0001/0,1].

Druk op [CURNT COMDS].

Druk op [PAGE DOWN] totdat het positie scherm wordt weergegeven.

JOG de A-as in de positieve (+) richting totdat de belasting verandert van 0% naar 4%.

JOG de A-as in de negatieve (-) richting totdat de belasting wordt gewijzigd in 4% in de tegenovergestelde richting.

JOG de A-as in de positieve (+) richting totdat de belasting verandert van 4% naar 0%.

Als er geen alarmen worden weergegeven, wordt de revolver volledig geklemd (ingeschakeld).

Klem/Unclamp schakelaar aanpassing controle

1

Plaats de reis indicator op de bovenkant van de behuizing. Pas de positie van de indicator aan totdat de punt van de indicator de achterkant van de revolver raakt.

Beweeg de indicator in de richting van de revolver totdat de indicator ongeveer 0,3 aangeeft" (8 mm). Opmerking: Doe dit om ervoor te zorgen dat het bereik van de indicator meer is dan de revolver beweging. De toren beweegt ongeveer 0,25" ("unklemmen") (6 mm).

Zet de klokindicator in op nul.

2

Bevestig de ingang van de lucht regulator aan een luchtbron.

Zoek de fitting voor de  LUCHT ONTSPANNEN  naast het label  LUCHT ONTSPANNEN  op het gietstuk. Bevestig de uitgang van de lucht regulator aan de AIR UNCLAMP Passen.

3

Draai de knop om de druk langzaam te verhogen.

Houd  Gereedschapsrevolver ontgr. op de pagina  DGNOS  in de gaten terwijl u langzaam de druk verhoogt.

Stop onmiddellijk wanneer Gereedschapsrevolver unl. wijzigingen in 1.

Kijk naar de indicator.

Als de los-schakelaar correct is afgesteld, geeft de indicator een waarde weer tussen 0,170" (4,3 mm) en 0,175" (4,4 mm).

4

Draai de knop langzaam om de druk te verlagen.

Houd  Gereedschapsrevolver vergrendeld op de pagina  DGNOS  in de gaten terwijl u langzaam de druk verlaat.

Stop onmiddellijk wanneer T. Revolver Lockedchanges naar 1.

Kijk naar de indicator.

Als de klem schakelaar correct is afgesteld, geeft de indicator een waarde weer tussen 0,055" (1,4 mm) en 0,060" (1,5 mm).

Als de klem-of los-schakelaar niet correct is afgesteld, doe dan de volgende procedure ("ST/DS-20/25/30/35/Y-Turret-klem schakelaar/Unclamp schakelaar-aanpassing").

Klem/Unclamp schakelaar aanpassing

1

Plaats de reis indicator op de bovenkant van de behuizing. Pas de positie van de indicator aan totdat de punt van de indicator de achterkant van de revolver raakt.

Beweeg de indicator in de richting van de revolver totdat de indicator ongeveer 0,3 aangeeft" (8 mm). Opmerking: Doe dit om ervoor te zorgen dat het bereik van de indicator meer is dan de revolver beweging. De toren beweegt ongeveer 0,25" ("unklemmen") (6 mm).

Zet de klokindicator in op nul.

2

Bevestig de ingang van de lucht regulator aan een luchtbron.

Zoek de fitting voor de  LUCHT ONTSPANNEN  naast het label  LUCHT ONTSPANNEN  op het gietstuk. Bevestig de uitgang van de lucht regulator aan de AIR UNCLAMP Passen.

3

Draai de knop om de druk langzaam te verhogen.

Controleer de indicator terwijl u de druk verhoogt. Verhoog de druk tot de revolver een minimum van 0,170 beweegt" (4,3 mm), maar niet meer dan 0,175" (4,4 mm).

4

Zoek de (2) schroeven [1] die de beugel van de unclamp-switch bevestigen.

Draai de (2) schroeven los. Houd de schroeven strak genoeg om de afstelling te regelen.

Houd Gereedschapsrevolver ontgr. op de pagina DGNOS in de gaten.

Beweeg de beugel tot Gereedschapsrevolver unl. wijzigingen in 1.

Draai de (2) schroeven [1] aan.

5

Controleer de indicator terwijl u de druk verlaagt.

Verlaag de druk tot de revolver tussen de 0,055" (1,4 mm) en 0,060" (1,5 mm) vanaf de volledig vastgeklemde positie.

6

Zoek de (2) schroeven [1] die de klem-schakelbeugel bevestigen.

Draai de (2) schroeven los. Houd de schroeven strak genoeg om de afstelling te regelen.

Houd  Gereedschapsrevolver vergrendeld  op de pagina  DGNOS in de gaten.

Beweeg de beugel tot T. Revolver Lockedchanges naar 1.

Draai de (2) schroeven [1] aan.

Voer de "ST/DS-20/25/30/35/Y- Revolver - Klem schakelaar/Unclamp schakelaar-aanpassingscontrole-procedure" uit.

 Opmerking: Wanneer u de revolver vastklemt (Engage), kan de klem schakelaar blijkbaar (2) keer veranderen en een alarm veroorzaken. Als dit gebeurt, voert u de aanpassingsprocedure opnieuw uit. Maar breng deze wijzigingen in de procedure:

  • Gebruik voor stap 3 0,155" (3,9 mm) als alternatief voor 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Voor stap 5 gebruikt u 0,035" (0,89 mm) als alternatief voor 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).

Als dit gebeurt, rapporteer dit dan aan de service afdeling van Haas.

7

Verander instelling 7 in AAN.

Verander

parameter  43:18  INVIS AXIS in  0.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.