My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Ansamblu indexor cap revolver – Comutator strângere, comutator desfacere – Ajustare – ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/14/2022

Ansamblu indexor cap revolver – Comutator strângere, comutator desfacere – Ajustare – ST-20/55


Se aplică maşinilor construite din: Iulie 2014

Ansamblu indexor cap revolver – Comutator strângere, comutator desfacere – Ajustare – ST-20/55

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Cap revolver – Verificare fixare completă (3 pași) 3. Verificarea ajustării comutatorului de fixare/desprindere (4 pași) 4. Ajustarea comutatorului de fixare/desprindere (7 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să ajustați corect comutatorul de strângere (cuplat) și comutatorul de desfacere (decuplat) de pe capul revolver . Această procedură se aplică pentru ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.

 

Sculă necesară: Ansamblul regulatorului de aer

  • 1 regulator de aer: (P/N 53-0101)
  • 3 armături: (P/N 58-1693)
  • 1 armătură de reducție: (P/N 58-3665)
  • 1 armătură cu conectare rapidă: (P/N 58-3710)
  • 1 cuplaj pentru armătură: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. de furtun OD din poliuretan de 1/2" (P/N 58-0730)

Cap revolver – Verificare fixare completă

1

Pentru a vă asigura că capul revolver este în poziția de fixare completă (cuplată)

 

Analizați ajutajele de lichid de răcire ale capului revolver [2].

Asigurați-vă că ajutajele de lichid de răcire ale capului revolver sunt cuplate cu un orificiu pentru lichidul de răcire [1] pe partea din spate a capului revolver.

2

Modificați setarea 7 la OPRIT.

Modificați parametrul 43:18 , AXA INVIZ, la valoarea 0.

3

Apăsați [HANDLE JOG].

Apăsați [0,0001/0,1].

Apăsați [CURNT COMDS].

Apăsați [PAGE DOWN] până când apare ecranul POZIȚIE.

Efectuați avansul rapid al axei A în direcția pozitivă (+) până când ÎNCĂRCĂTURA se modifică de la 0% la 4%.

Efectuați avansul rapid al axei A în direcția negativă (-) până când ÎNCĂRCĂTURA se modifică la 4% în direcția opusă.

Efectuați avansul rapid al axei A în direcția pozitivă (+) până când ÎNCĂRCĂTURA se modifică de la 4% la 0%.

Dacă nu apare nicio alarmă, capul revolver este complet fixat (cuplat).

Verificarea ajustării comutatorului de fixare/desprindere

1

Plasați indicatorul de cursă pe partea superioară a carcasei. Ajustați poziția indicatorului până când vârful indicatorului atinge partea din spate a capului revolver.

Deplasați indicatorul în direcția capului revolver până când indicatorul indică aproximativ 0,3" (8 mm). Notă: faceți acest lucru pentru a vă asigura că raza de acțiune a indicatorului este mai mare decât mișcarea capului revolver. Capul revolver se deplasează aproximativ 0,25" (6 mm) când se decuplează (“desface”).

Setați ceasul comparator la 0.

2

Atașați intrarea sculei pentru regulatorul de aer la o sursă de aer.

Găsiți ștuțul PNEUMATIC DE DESCFACERE adiacent etichetei DESFACERE PNEUMATICĂ de pe carcasă. Atașați ieșirea sculei pentru regulatorul de aer la armătura de ELIBERARE A AERULUI .

3

Rotiți butonul pentru a mări ușor presiunea.

Monitorizați Des. cap revolver pe pagina DGNOS în timp ce creșteți încet presiunea.

Opriți-vă imediat când desprinderea capului revolver se modifică la 1.

Observați indicatorul.

Dacă comutatorul de desprindere este ajustat corect, indicatorul indică o valoare între 0,170" (4,3 mm) și 0,175" (4,4 mm).

4

Rotiți butonul încet pentru a reduce presiunea.

Monitorizați C. revolver blocat pe pagina DGNOS în timp ce reduceți încet presiunea.

Opriți-vă imediat când fixare capului revolver se modifică la 1.

Observați indicatorul.

Dacă comutatorul de fixare este ajustat corect, indicatorul indică o valoare 0,055" (1,4 mm) și 0,060" (1,5 mm).

Dacă comutatorul de fixare sau de desfacere nu este ajustat corect, efectuați următoarea procedură („ST/DS-20/25/30/35/Y – Cap revolver – Comutator de fixare/desprindere – Ajustare”).

Ajustarea comutatorului de fixare/desprindere

1

Plasați indicatorul de cursă pe partea superioară a carcasei. Ajustați poziția indicatorului până când vârful indicatorului atinge partea din spate a capului revolver.

Deplasați indicatorul în direcția capului revolver până când indicatorul indică aproximativ 0,3" (8 mm). Notă: faceți acest lucru pentru a vă asigura că raza de acțiune a indicatorului este mai mare decât mișcarea capului revolver. Capul revolver se deplasează aproximativ 0,25" (6 mm) când se decuplează (“desface”).

Setați ceasul comparator la 0.

2

Atașați intrarea sculei pentru regulatorul de aer la o sursă de aer.

Găsiți ștuțul PNEUMATIC DE DESCFACERE adiacent etichetei DESFACERE PNEUMATICĂ de pe carcasă. Atașați ieșirea sculei pentru regulatorul de aer la armătura de ELIBERARE A AERULUI .

3

Rotiți butonul pentru a mări ușor presiunea.

Monitorizați indicatorul în timp ce măriți presiunea. Măriți presiunea până când capul revolver de deplasează cu cel puțin 0,170" (4,3 mm), dar nu mai mult de 0,175" (4,4 mm).

4

Găsiți cele (2) șuruburi [1] care fixează suportul comutatorului de desprindere.

Slăbiți cele (2) șuruburi. Mențineți șuruburile strânse suficient de puternic pentru a controla ajustarea.

Monitorizați Des. cap revolver pe pagina DGNOS.

Mișcați sportul până când desprinderea capului revolver se modifică la 1.

Strângeți cele (2) șuruburi [1].

5

Monitorizați indicatorul în timp ce reduceți presiunea.

Reduceți presiunea până când capul revolver se află la o distanță cuprinsa între 0,055" (1,4 mm) și 0,060" (1,5 mm) față de poziția complet fixată.

6

Găsiți cele (2) șuruburi [1] care fixează suportul comutatorului de fixare.

Slăbiți cele (2) șuruburi. Mențineți șuruburile strânse suficient de puternic pentru a controla ajustarea.

Monitor C. revolver blocat pe pagina DGNOS.

Mișcați sportul până când fixare capului revolver se modifică la 1.

Strângeți cele (2) șuruburi [1].

Efectuați procedura „ST/DS-20/25/30/35/Y – Cap revolver – Comutator de fixare/desprindere – Verificare ajustare”.

 Notă: atunci când fixați capul revolver (cuplare), comutatorul de fixare se poate schimba de (2) ori și poate duce la apariția unei alarme. Dacă întâmpinați această situație, efectuați din nou procedura de ajustare. Dar modificați următoarele aspecte la procedură:

  • Pentru pasul 3, utilizați 0,155" (3,9 mm) ca o alternativă pentru 0,170" (4,3 mm) – 0,175" (4,4 mm).
  • Pentru pasul 3, utilizați 0,035" (0,89 mm) ca o alternativă pentru 0,055" (1,4 mm) – 0,060" (1,5 mm).

Dacă întâmpinați această problemă, raportați-o departamentului de service Haas.

7

Modificați setarea 7 la PORNIT.

Modificați parametrul 43:18 AXA INVIZ la 0.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.