MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

サービス ホーム 手順 タレットインデクサアセンブリ - クランプスイッチクランプ解除スイッチ - 調整 - ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

タレットインデクサアセンブリ - クランプスイッチクランプ解除スイッチ - 調整 - ST-20/55


以下から構築された機械に適用されます。 2014年7月

タレットインデクサアセンブリ - クランプスイッチクランプ解除スイッチ - 調整 - ST-20/55

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. タレット - 完全クランプチェック (3 ステップ) 3. クランプ/クランプ解除スイッチ調整のチェック (4 ステップ) 4. クランプ/クランプ解除スイッチの調整 (7 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、タレットのクランプ(係合)スイッチとクランプ解除(非係合)スイッチを正しく調整する方法について説明します。この手順は、ST-20-35Y、DS-30/Y/SS/SSYに適用されます。

 

必要なツール:エアレギュレーターアセンブリ

  • 1エアレギュレーター:(P/N 53-0101)
  • 3継手:(P/N 58-1693)
  • 1減速機継手:(P/N 58-3665)
  • 1つのクイック接続継手:(P/N 58-3710)
  • 1継手カプラー:(P/N 58-0577)
  • 1/2の10フィート" ODポリウレタンホース(P/N 58-0730)

タレット - 完全クランプチェック

1

タレットが完全にクランプされた(係合された)位置にあることを確認するには

 

タレットクーラントノズル[2]を見てください。

タレットクーラントノズルがタレット背面のクーラント穴[1]にかみ合っていることを確認してください。

2

 設定 7 をOFF(オフ)に変更します。

パラメータ 43:18 INVIS AXIS(INVIS軸)を 0に変更します。

3

[HANDLE JOG] を押します。

[.0001 /.1]を押します。

[CURNT COMDS]を押します。

位置画面が表示されるまで[PAGE DOWN] を押します。

負荷が0%から4%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。

負荷が反対方向に4%に変わるまで、A軸を負(-)方向にジョグします。

負荷が4%から0%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。

アラームが表示されない場合、タレットは完全にクランプ(係合)されています。

クランプ/クランプ解除スイッチ調整のチェック

1

トラベルインジケーターをハウジングの上部に置きます。インジケーターの先端がタレットの背面に触れるまで、インジケーターの位置を調整します。

インジケーターが約0.3"(8 mm)を示すまで、インジケーターをタレットの方向に移動します。 注意: これを行って、インジケーターの範囲がタレットの動き以上であることを確認します。タレットは外れたとき(“クランプ解除”)約0.25"(6 mm)移動します。

インジケータのダイヤルをゼロに設定します。

2

エアレギュレーターツールの入力を空気源に取り付けます。

鋳物の AIR UNCLAMP(エア クランプ開) ラベルの横にある、 AIR UNCLAMP(エア クランプ開) フィッティングを見つけます。エアレギュレータツールの出口を エアクランプ 継手に取り付けます。

3

ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。

圧力をゆっくりと上げながら、 DGNOS(診断) ページの、 Tool Turret Unl.(工具タレット ロック解除) を監視します。

 ツールタレットUnl。が1に変わったら、直ちに停止します。

インジケーターを見てください。

クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.170" (4.3 mm)および0.175" (4.4 mm)の値を示します。

4

ノブをゆっくり回して、圧力を下げます。

圧力をゆっくりと下げながら、 DGNOS(診断) ページの、 T. Turret Locked(工具タレット ロック) を監視します。

 ロックしたT. タレットが1に変わったら、直ちに停止します。

インジケーターを見てください。

クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.055" (1.4 mm) および0.060" (1.5 mm) の値を示します。

クランプまたはクランプ解除スイッチが正しく調整されていない場合は、次の手順を実施します("ST / DS-20 / 25/30/35 / Y - タレット - クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ - 調整")。

クランプ/クランプ解除スイッチの調整

1

トラベルインジケーターをハウジングの上部に置きます。インジケーターの先端がタレットの背面に触れるまで、インジケーターの位置を調整します。

インジケーターが約0.3"(8 mm)を示すまで、インジケーターをタレットの方向に移動します。 注意: これを行って、インジケーターの範囲がタレットの動き以上であることを確認します。タレットは外れたとき(“クランプ解除”)約0.25"(6 mm)移動します。

インジケータのダイヤルをゼロに設定します。

2

エアレギュレーターツールの入力を空気源に取り付けます。

鋳物の AIR UNCLAMP(エア クランプ開) ラベルの横にある、 AIR UNCLAMP(エア クランプ開) フィッティングを見つけます。エアレギュレータツールの出口を エアクランプ 継手に取り付けます。

3

ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。

圧力を上げている間、インジケータをモニターします。タレットが最小0.170" (4.3 mm)、ただし0.175" (4.4 mm)以下移動するまで圧力を上げます。

4

クランプ解除スイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。

(2)ねじを緩めます。調整をコントロールするのに十分なだけねじを締めてください。

 DGNOS(診断) ページの、 Tool Turret Unl.(工具タレット ロック解除) を監視します。

 ツールタレットUnl。が1に変わるまでブラケットを移動します。

(2)ねじ[1]を締めます。

5

圧力を下げている間、インジケータをモニターします。

完全にクランプされた位置から、タレットが0.055" (1.4 mm)および0.060" (1.5 mm)になるまで圧力を下げます。

6

クランプスイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。

(2)ねじを緩めます。調整をコントロールするのに十分なだけねじを締めてください。

 DGNOS(診断) ページの、 Tool Turret Locked(工具タレット ロック) を監視します。

ブラケットを T.タレットのロックが1に変更されます。

(2)ねじ[1]を締めます。

する "ST/DS-20/25/30/35/Y-タレット-クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ-調整チェック" 手順。

 注意: タレットをクランプ(係合)すると、クランプスイッチが明らかに(2)回変化し、アラームが発生する可能性があります。その場合は、再度調整を行ってください。ただし、手順に次の変更を加えます:

  • ステップ3には0.155" (3.9 mm)を0.170" (4.3 mm)〜0.175" (4.4 mm)の代替として使用します。
  • ステップ5には0.035" (0.89 mm)を0.055" (1.4 mm)〜0.060" (1.5 mm)の代替として使用します。

これが起こる場合は、Haasサービス部門に報告してください。

7

設定 7 を ONに変更します。

パラメータ 43:18 INVIS AXIS(INVIS軸)を 0に変更します。