Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

서비스 홈 방법 절차 터렛 인덱서 어셈블리 - 클램프 스위치 언클램프 스위치 - 조정 -ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

터렛 인덱서 어셈블리 - 클램프 스위치 언클램프 스위치 - 조정 -ST-20/55


다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2014년 7월

터렛 인덱서 어셈블리 - 클램프 스위치 언클램프 스위치 - 조정 -ST-20/55

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 터렛 - 완전 결합 점검 (3 단계) 3. 클램프/언클램프 스위치 조정 점검 (4 단계) 4. 클램프/언클램프 스위치 조정 (7 단계) Back to Top

개요

이 절차를 통해 터렛의 클램프(결합된) 스위치와 언클램프(분리된) 스위치를 올바르게 조정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절차는 ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY에 적용됩니다.

 

필요한 공구: 에어 레귤레이터 어셈블리

  • 에어 레귤레이터 1개: (P/N 53-0101)
  • 피팅 3개: (P/N 58-1693)
  • 감속기 피팅 1개: (P/N 58-3665)
  • 퀵 커넥트 피팅 1개 : (P/N 58-3710)
  • 피팅 커플러 1개 : (P/N 58-0577)
  • 1/2" OD 폴리우레탄 호스 10 ft.(P/N 58-0730)

터렛 - 완전 결합 점검

1

터렛이 완전히 클램프된(결합된) 위치에 있는지 확인

 

터렛 절삭유 노즐 [2]을 확인합니다.

터렛 절삭유 노즐이 터렛 뒷면의 절삭유 구멍 [1]에 체결되어 있는지 확인하십시오.

2

 설정 7을 OFF로 변경합니다.

파라미터 43:18 INVIS AXIS를 0으로 변경합니다.

3

[HANDLE JOG]을 누르십시오.

[.0001 /.1]를 누릅니다.

[CURNT COMDS]를 누르십시오.

[PAGE DOWN] POSITION 화면이 표시될 때까지 누릅니다.

LOAD가 0%에서 4%로 변경될 때까지 A축을 양(+)의 방향으로 조정하십시오.

LOAD가 반대 방향으로 4% 변경될 때까지 A축을 음(-)의 방향으로 조정하십시오.

LOAD가 4%에서 0%로 변경될 때까지 A축을 양(+)의 방향으로 조정하십시오.

알람이 표시되지 않으면 터렛이 완전히 고정된 것입니다.

클램프/언클램프 스위치 조정 점검

1

이동거리 인디케이터를 하우징 상단에 놓습니다. 인디케이터 끝이 터렛 후면에 닿을 때까지 인디케이터의 위치를 조정하십시오.

인디케이터가 약 0.3"(8 mm)을 표시할 때까지 인디케이터를 터렛 방향으로 이동하십시오. 참고: 인디케이터의 범위가 터렛 이동 거리 이상인지 확인하려면 이 작업을 수행하십시오. 분리(“언클램프”) 시에 터렛이 약 0.25"(6 mm) 움직입니다.

인디케이터 다이얼을 0으로 설정하십시오.

2

에어 레귤레이터 공구의 입력부를 에어 소스에 연결하십시오.

성형품에 있는 AIR UNCLAMP 라벨에 옆에 있는 AIR UNCLAMP 피팅을 찾으십시오. 에어 레귤레이터 공구의 출력부를 에어 클램프 피팅에 연결하십시오.

3

노브를 돌려 압력을 천천히 높입니다.

천천히 압력을 높이면서 DGNOS 페이지의 공구 터렛 Unl. 을 누르십시오.

 공구 터렛 잠금해제가 1로 변경되면 즉시 중지합니다.

인디케이터를 확인하십시오.

언클램프 스위치가 올바르게 조정된 경우 인디케이터에 0.170"(4.3 mm)와 0.175"(4.4 mm) 사이의 값이 표시됩니다.

4

노브를 돌려 압력을 천천히 내립니다.

천천히 압력을 낮추면서 DGNOS 페이지의 T. 터렛 잠김 을 누르십시오.

 공구 터렛 잠금이 1로 변경되면 즉시 중지합니다.

인디케이터를 확인하십시오.

클램프 스위치가 올바르게 조정된 경우 인디케이터에 0.055"(1.4 mm)와 0.060"(1.5 mm) 사이의 값이 표시됩니다.

클램프 또는 언클램프 스위치가 올바르게 조정되지 않은 경우 다음 절차("ST/DS-20/25/30/35/Y - 터렛 - 클램프 스위치/언클램프 스위치 - 조정")를 수행하십시오.

클램프/언클램프 스위치 조정

1

이동거리 인디케이터를 하우징 상단에 놓습니다. 인디케이터 끝이 터렛 후면에 닿을 때까지 인디케이터의 위치를 조정하십시오.

인디케이터가 약 0.3"(8 mm)을 표시할 때까지 인디케이터를 터렛 방향으로 이동하십시오. 참고: 인디케이터의 범위가 터렛 이동 거리 이상인지 확인하려면 이 작업을 수행하십시오. 분리(“언클램프”) 시에 터렛이 약 0.25"(6 mm) 움직입니다.

인디케이터 다이얼을 0으로 설정하십시오.

2

에어 레귤레이터 공구의 입력부를 에어 소스에 연결하십시오.

성형품에 있는 AIR UNCLAMP 라벨에 옆에 있는 AIR UNCLAMP 피팅을 찾으십시오. 에어 레귤레이터 공구의 출력부를 에어 클램프 피팅에 연결하십시오.

3

노브를 돌려 압력을 천천히 높입니다.

압력을 높이면서 인디케이터를 모니터링 하십시오. 터렛이 최소 0.170"(4.3 mm)까지 움직이되 0.175"(4.4 mm)를 넘지 않을 때까지 압력을 높입니다.

4

언클램프 스위치 브래킷을 부착하는 2개의 스크류 [1]를 찾으십시오.

스크류 2개를 풉니다. 조정 장치를 제어할 수 있도록 스크류를 단단히 고정하십시오.

 DGNOS 페이지의 공구 터렛 Unl. 을 누르십시오.

 공구 터렛 잠금해제가 1로 변경될 때까지 브래킷을 이동하십시오.

스크류 2개 [1]를 조입니다.

5

압력을 내리면서 인디케이터를 모니터링 하십시오.

터렛이 완전히 고정된 위치에서부터 0.055"(1.4 mm)와 0.060"(1.5 mm) 사이가 될 때까지 압력을 내립니다.

6

클램프 스위치 브래킷을 부착하는 2개의 스크류 [1]를 찾으십시오.

스크류 2개를 풉니다. 조정 장치를 제어할 수 있도록 스크류를 단단히 고정하십시오.

 DGNOS 페이지의 T. 터렛 잠김 을 누르십시오.

 공구 터렛 잠금이 1로 변경될 때까지 브래킷을 이동하십시오.

스크류 2개 [1]를 조입니다.

"ST/DS-20/25/30/35/Y - 터렛 - 클램프 스위치/언클램프 스위치 - 조정 확인" 절차를 수행하십시오.

 참고: 터렛을 클램프(결합)하면 클램프 스위치가 2번 변경되어 알람이 발생할 수 있습니다. 이 경우 조정 절차를 다시 수행하십시오. 그러나 절차를 다음과 같이 변경하십시오.

  • 3단계의 경우 0.170"(4.3 mm)-0.175"(4.4 mm) 대신 0.155"(3.9 mm)를 사용하십시오.
  • 5단계의 경우 0.055"(1.4 mm)-0.060"(1.5 mm) 대신 0.035"(0.89 mm)를 사용하십시오.

이 경우 Haas 서비스 부서에 보고하십시오.

7

설정 7 을 ON으로변경합니다.

파라미터 43:18 INVIS AXIS를 0으로 변경합니다.