MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
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
      • Pintahiomakone
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Revolverin paikoituskokoonpano – Puristinkytkimen irrotuskytkin – Säätö – ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/17/2022

Revolverin paikoituskokoonpano – Puristinkytkimen irrotuskytkin – Säätö – ST-20/55


Applies to machines built from: July, 2014

Revolverin paikoituskokoonpano – Puristinkytkimen irrotuskytkin – Säätö – ST-20/55

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Revolveri – Täysin kiinnitetty tarkistus (3 vaihetta) 3. Kiinnitys-/irrotuskytkimen säädön tarkistus (4 vaihetta) 4. Kiinnitys-/irrotuskytkimen säädön tarkistus (7 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Tässä toimintaohjeessa kerrotaan, miten puristimen (kytketty) kytkintä ja irrotuskytkintä (irtikytketty) säädetään oikein revolverissa. Nämä toimenpiteet ovat sovellettavissa malleihin ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.

 

Tarvittava työkalu: Ilmansäätimen kokoonpano

  • 1 ilmansäädin: (osanro 53-0101)
  • 3 liitintä: (osanro 58-1693)
  • 1 supistusventtiilin liitintä: (osanro 58-3665)
  • 1 pikaliitäntäkiinnitys: (osanro 58-3710)
  • 1 kiinnityskytkin: (osanro 58-0577)
  • 10 jalkaa 1/2":n ulkohalkaisijaista polyuretaaniletkua (osanro 58-0730)

Revolveri – Täysin kiinnitetty tarkistus

1

Varmista, että revolveri on täysin kiinnitetyssä (kytketty) asennossa

 

Katso revolverin jäähdytyssuutinta [2].

Varmista, että revolverin jäähdytyssuutin on kytkettynä revolverin takaosan jäähdytysnestereikään [1].

2

Muuta asetuksen 7 tilaksi OFF.

Muuta parametrin 43:18 INVIS AXIS arvoksi 0.

3

Paina [HANDLE JOG].

Paina [. 0001/. 1].

Paina [CURNT COMDS].

Paina [PAGE DOWN] , kunnes näyttö POSITION ilmaantuu näkyviin.

Liikuta nykäyssyötöin A-akselia positiiviseen (+) suuntaan, kunnes LOAD muuttuu 0 %:sta arvoon 4 %.

Liikuta nykäyssyötöin A-akselia negatiiviseen (-) suuntaan, kunnes LOAD muuttuu 4 %:iin vastakkaisessa suunnassa.

Liikuta nykäyssyötöin A-akselia positiiviseen (+) suuntaan, kunnes LOAD muuttuu 4 %:sta arvoon 0 %.

Jos hälytystä ei näy, revolveri on täysin kiinnitetty (kytketty).

Kiinnitys-/irrotuskytkimen säädön tarkistus

1

Aseta liikealueen mittari kotelon päälle. Säädä mittarin asentoa, kunnes mittarin kärki koskettaa revolverin takaosaan.

Siirrä mittaria revolverin suuntaan, kunnes mittari osoittaa noin 0,3" (8 mm). Huomautus: Tee näin varmistaaksesi, että mittarin liikealue on suurempi kuin revolverin liike. Revolveri liikkuu noin 0,25" (6 mm), kun se irtoaa (“irtikytkeytyy”).

Määritä mittarin arvoksi 0.

2

Liitä ilmasäädintyökalu tuloilmalähteeseen.

Etsi AIR UNCLAMP - liitin valussa olevan AIR UNCLAMP - merkinnän vierestä. Kiinnitä ilmasäädintyökalun ulostulo AIR UNCLAMP  -liitäntään.

3

Lisää painetta kääntämällä säädintä hitaasti.

Tarkkaile työkalurevolverin poistoa  DGNOS- sivulla, samalla kun lisäät painetta hitaasti.

Lopeta heti, kun Työkalurevolverin vapautus muuttuu arvoon 1.

Katso mittaria.

Jos irrotuskytkin on säädetty oikein, mittari näyttää arvon väliltä 0,170" (4,3 mm) ja 0,175" (4,4 mm).

4

Vähennä painetta kääntämällä säädintä hitaasti.

Tarkkaile T. Revolveri lukittu DGNOS - sivulla, samalla kun vähennät painetta hitaasti.

Lopeta heti, kun Työkalurevolveri lukittu -kohta muuttuu arvoon 1.

Katso mittaria.

Jos puristinkytkin on säädetty oikein, mittari näyttää arvon väliltä 0,055" (1,4 mm) ja 0,060" (1,5 mm).

Jos kiinitys- tai irrotuskytkintä ei ole säädetty oikein, suorita seuraava toimenpide ("ST/DS-20/25/30/35/Y – Revolveri – Kiinnityskytkin/irrotuskytkin – Säätö").

Kiinnitys-/irrotuskytkimen säädön tarkistus

1

Aseta liikealueen mittari kotelon päälle. Säädä mittarin asentoa, kunnes mittarin kärki koskettaa revolverin takaosaan.

Siirrä mittaria revolverin suuntaan, kunnes mittari osoittaa noin 0,3" (8 mm). Huomautus: Tee näin varmistaaksesi, että mittarin liikealue on suurempi kuin revolverin liike. Revolveri liikkuu noin 0,25" (6 mm), kun se irtoaa (“irtikytkeytyy”).

Määritä mittarin arvoksi 0.

2

Liitä ilmasäädintyökalu tuloilmalähteeseen.

Etsi AIR UNCLAMP - liitin valussa olevan AIR UNCLAMP - merkinnän vierestä. Kiinnitä ilmasäädintyökalun ulostulo AIR UNCLAMP  -liitäntään.

3

Lisää painetta kääntämällä säädintä hitaasti.

Tarkkaile mittaria samalla, kun lisäät painetta. Lisää painetta, kunnes revolveri liikkuu vähintään 0,170" (4,3 mm), mutta enintään 0,175" (4,4 mm).

4

Etsi (2) ruuvit [1], joilla irrotuskytkinkiinnike on kiinnitetty.

Löysennä (2) ruuveja. Pidä ruuvit riittävän tiukkoina säädön ohjaamista varten.

Tarkkaile työkalurevolverin poistoa  DGNOS- sivulla.

Siirrä kiinnikettä, kunnes Työkalurevolverin irrotus muuttuu arvoon 1.

Kiristä (2) ruuvit [1].

5

Tarkkaile mittaria samalla, kun vähennät painetta.

Vähennä painetta, kunnes revolveri on 0,055" (1,4 mm) – 0,060" (1,5 mm) päässä kokonaan kiinnitetystä asennosta.

6

Etsi (2) ruuvit [1], joilla kiinnityskytkinkiinnike on kiinnitetty.

Löysennä (2) ruuveja. Pidä ruuvit riittävän tiukkoina säädön ohjaamista varten.

Tarkkaile T. Revolveri lukittu DGNOS - sivulla.

Siirrä kiinnikettä, kunnes Työkalurevolverin kiinnitys muuttuu arvoon 1.

Kiristä (2) ruuvit [1].

Suorita "ST/DS-20/25/30/35/Y – Revolveri – Kiinnityskytkin/Irrotuskytki – Säätötarkistus" -toimenpiteet.

 Huomautus: Kun kiinnität (kytket) revolverin, kiinnityskytkin voi näyttää muuttua (2) kertaa ja aiheuttaa hälytyksen. Jos näin tapahtuu, suorita oikaisutoimenpiteet uudelleen. Tee nämä muutokset toimenpiteisiin:

  • Vaihe 3, käytä 0,155" (3,9 mm) vaihtoehtona mitoille 0,170" (4,3 mm) – 0,175" (4,4 mm).
  • Vaihe 5, käytä 0,035" (0,89 mm) vaihtoehtona mitoille 0,055" (1,4 mm) – 0,060" (1,5 mm).

Jos näin tapahtuu, ilmoita siitä Haasin huolto-osastolle.

7

Muuta asetus 7tilaan ON.

Muuta parametri 43:18 INVIS-AXIS arvoon 0.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.