My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
ST-40S

  1. Стругове
  2. Серия ST
  3. ST-40S струг с къса база

ST-40S струг с къса база

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Струг с къса база с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 762 x 711 мм и капацитет за прътов материал 102 мм

ST-40S е версия с къса база на нашия струг ST-40 с голяма рамка, осигуряваща същата производителност и надеждност, доказани в цеха, с по-кратък ход по ос Z и по-малък отпечатък. Наличното задно чело на шпиндел прави машината идеална за нарязване на резба и повтаряна не тръбата и окончателната обработка на дълги валове, където трябва да се поддържат и двата края.

Струговите центрове с къси бази и големи рамки на Haas осигуряват производителността и максимален диаметър за струговане на детайли с голям диаметър, като същевременно заемат по-малко пространство на пода от стандартните им еквиваленти. 

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции с хидравлично стягане
  • Чело на шпиндела A2-8 с капацитет за прътов материал 4,0" (102 мм)
  • Голямо чело и отвор на шпиндела
  • 2-степенна скоростна кутия
  • Налично чело на шпиндела

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 15" Размер на патронника
  • 4.0" Капацитет за прътов материал
  • 2.4k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
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
Capacities S.A.E METRIC
Размер на патронника 15.0 in 381 mm
Максимален диаметър на въртене на детайла 35.5 in 902 mm
Максимален обработваем диаметър с BOT револверна глава 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 28.0 in 711 mm
Капацитет за прътов материал 4.00 in 102 mm
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 20.00 in 508 mm
Ос Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 5500 lbf 24465 N
Максимално осово натоварване на ос Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Чело на шпиндела A2-8 A2-8
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимална мощност на шпиндела 40.0 hp 29.8 kW
Максимални обороти 2400 rpm 2400 rpm
Максимален въртящ момент 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Отвор на шпиндела ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимална мощност на шпиндела 55.0 hp 41.0 kW
Максимални обороти 2400 rpm 2400 rpm
Максимален въртящ момент 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Конус MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Брой инструменти 12-Station BOT 12-Station BOT
Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Просвет от задната страна на револверната глава 4.50 in 114.0 mm
Инструменти BOT BOT
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 2400 rpm 2400 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощност на шпиндела 40.0 hp 29.8 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Експортен кош 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Тегло 20400 lb 9253.0 kg

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КАПАЦИТЕТ НА ГОЛЯМА РАМКА – ОТПЕЧАТЪК НА КЪСО ЛЕГЛО

✓  Разход по ос X: 20" (508 мм)
✓  Максимален диаметър на въртене на детайла: 35.5" (902 мм)
✓  Максимален диаметър на струговане: 30" (762 мм)
✓  Налична револверна глава BMT75 с въртящи се инструменти 
✓  Налична автоматична врата за автоматизация

✓  FEA-оптимизирани отливки
✓  L капацитет за струговане с по-малък размер
✓  Подобрена ергономичност за ежедневна работа
✓ Подобрена позиция на клина за тежкотоварна производителност 
✓  Подобрено прочистване на стружки

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 2400 rpm

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Удължено инструментално гнездо
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за струговете
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект свързани с болтове инструментални държачи, 1.25”

Закрепване на детайла

  • 381 мм хидравличен патронник, А2-8

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Таблица за сравнение на челото на шпиндела и патронника

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА РАБОТНАТА ЗОНА НА СТРУГОВЕ HAAS

РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ | РАБОТНА ЗОНА | ОПЦИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДИАГРАМА
ВИДЕОКЛИПОВЕ

Струг за пробиване: всичко, което трябва да знаете

Използвайте G53 за времена на цикли нарязане

G71 Чийт Код (код пряк път)

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

МОДЕЛ С Y-ОС

Haas ST-40Y

ST-40Y

Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 699 x 1118 мм и капацитет за прътов материал 102 мм

  • 15" Размер на патронника
  • 4.0" Капацитет за прътов материал
  • 2.4k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-голям отвор на шпиндела и патронник

Haas ST-45

ST-45

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 762 х 1118 мм и отвор 178 мм

  • 18" (opt) Размер на патронника
  • 7.0" Капацитет за прътов материал
  • 1.4k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛИ И ПО-ГОЛЯМ ОТВОР НА ШПИНДЕЛА

Haas ST-45L

ST-45L

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 762 х 2032 мм и отвор 178 мм

  • 18" (opt) Размер на патронника
  • 7.0" Капацитет за прътов материал
  • 1.4k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.